DAC8741H

アクティブ

HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA 準拠の SPI インターフェイス搭載モデム

製品詳細

Interface type SPI Reference type Ext, Int Rating Catalog Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC
Interface type SPI Reference type Ext, Int Rating Catalog Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • HART 準拠の物理レイヤ・モデム
    • 1200Hz、2200Hz の HART FSK 正弦波
    • TX 信号の振幅をレジスタでプログラム可能 (DAC8741H のみ)
    • 内蔵の RX 復調器とバンドパス・フィルタにより外付け部品数を最小化
  • FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU (Medium Attachment Unit)
    • マンチェスター符号化バス駆動 (MBP) をベースとする 31.25kbit/s の通信
    • マンチェスター・エンコーダおよびデコーダを内蔵
    • PROFIBUS PA と互換
  • 低い静止電流:標準の産業用動作温度範囲 (-40℃~85℃) において最大 180µA
  • 1.5V の基準電圧を内蔵
  • 柔軟なクロック・オプション
    • オシレータ内蔵
    • 外付け水晶発振器
    • 外付けCMOS クロック
  • デジタル・インターフェイス
    • DAC8740H: UART
    • DAC8741H: SPI
  • 信頼性:CRC ビット・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ (DAC8741H のみ)
  • 広い動作温度範囲:-55°C~125°C
  • 4mm×4mm の QFN パッケージ
  • HART 準拠の物理レイヤ・モデム
    • 1200Hz、2200Hz の HART FSK 正弦波
    • TX 信号の振幅をレジスタでプログラム可能 (DAC8741H のみ)
    • 内蔵の RX 復調器とバンドパス・フィルタにより外付け部品数を最小化
  • FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU (Medium Attachment Unit)
    • マンチェスター符号化バス駆動 (MBP) をベースとする 31.25kbit/s の通信
    • マンチェスター・エンコーダおよびデコーダを内蔵
    • PROFIBUS PA と互換
  • 低い静止電流:標準の産業用動作温度範囲 (-40℃~85℃) において最大 180µA
  • 1.5V の基準電圧を内蔵
  • 柔軟なクロック・オプション
    • オシレータ内蔵
    • 外付け水晶発振器
    • 外付けCMOS クロック
  • デジタル・インターフェイス
    • DAC8740H: UART
    • DAC8741H: SPI
  • 信頼性:CRC ビット・エラー・チェック、ウォッチドッグ・タイマ (DAC8741H のみ)
  • 広い動作温度範囲:-55°C~125°C
  • 4mm×4mm の QFN パッケージ

DAC8740H と DAC8741H (DAC874xH) は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、およびPROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。

HART モードでは、DAC874xH には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵されており、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC874xH には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。

HART、FOUNDATION Fieldbus、またはPROFIBUS PAでは、マイクロコントローラからのデータ・ストリームをUARTインターフェイス経由、またはSPIインターフェイスでアクセス可能な内蔵FIFO経由で転送可能です。SPIインターフェイスには、デイジーチェーンのサポート、各種の割り込み、および他の拡張機能用のSDOピンが含まれています。

DAC8740H と DAC8741H (DAC874xH) は HART®、 FOUNDATION Fieldbus™、およびPROFIBUS PA 互換の低消費電力モデムで、産業用プロセス制御および産業用オートメーション・アプリケーション向けに設計されています。

HART モードでは、DAC874xH には半二重 HART 物理層モデムとしてスレーブまたはマスタ構成で動作するために必要なすべての回路が内蔵されており、フィルタ処理用の外付け部品は最小限で済みます。FOUNDATION Fieldbus モードでは、DAC874xH には半二重 FOUNDATION Fieldbus 互換の H1 コントローラおよび MAU として動作するために必要なすべての回路が内蔵されています。

HART、FOUNDATION Fieldbus、またはPROFIBUS PAでは、マイクロコントローラからのデータ・ストリームをUARTインターフェイス経由、またはSPIインターフェイスでアクセス可能な内蔵FIFO経由で転送可能です。SPIインターフェイスには、デイジーチェーンのサポート、各種の割り込み、および他の拡張機能用のSDOピンが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC8742H アクティブ HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA に準拠した、UART/SPI 搭載モデム More interfacing options, SPI and UART version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC874xH HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA に対応したモデム データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 9日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 4日
アプリケーション・ノート HART-Enabled Transmitter Based on an Evaluation Module Design PDF | HTML 2025年 3月 26日
アプリケーション・ノート Design and Test of a HART-Enabled Field Transmitter for 4-20mA Loops PDF | HTML 2024年 10月 17日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to the HART Protocol PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション概要 Designing Foundation Fieldbus and Profibus PA Devices with the DAC874xh Modem Fa 2019年 3月 4日
アプリケーション概要 Implementing HART in PLC Analog Input Modules for Real-Time Communication 2018年 11月 5日
アプリケーション概要 Implementing HART in 2-Wire Field Sensor-Transmitters 2018年 10月 3日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8742HEVM — DAC8742H 評価基板

DAC8742H 評価基板 (EVM) は、DAC8742H デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC8740H、DAC8741H、DAC8742Hは、HART®、FOUNDATION Fieldbus™、PROFIBUS PA に準拠した低消費電力モデムです。DAC8742HEVM は、産業用プロセス制御と産業用オートメーションの各アプリケーション向けの設計を採用した、包括的な評価キットであり、USB2ANY と評価ソフトウェアを搭載しています。Microsoft Windows®XP や Windows®7/8/10 の各オペレーティング (...)

ユーザー ガイド: PDF
サンプル・コードまたはデモ

SBAC218 DAC8741H/DAC8742H Register Map Header File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC874XH IBIS Model

SBAM332.ZIP (86 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian