この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DAC5311-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Relative Accuracy: 0.25 LSB INL
- Micro-Power Operation: 80 µA at 1.8 V
- Power-Down: 0.5 µA at 5 V, 0.1 µA at 1.8 V
- Wide Power Supply: 1.8 V to 5.5 V
- Power-On Reset to Zero Scale
- Straight Binary Data Format
- Low Power Serial Interface With Schmitt-Triggered Inputs:
Up to 50 MHz - On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
- SYNC Interrupt Facility
- Tiny 6-Pin SC70 Package
- APPLICATIONS
- Portable, Battery-Powered instruments
- Process Control
- Digital Gain and Offset Adjustment
- Programmable Voltage and Current Sources
SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
MICROWIRE is a trademark of National Semiconductor Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The DAC5311 is an 8-bit, low-power, single-channel, voltage output, digital-to-analog converters (DAC). It is monotonic by design and provides excellent linearity and minimizes undesired code-to-code transient voltages while offering an easy upgrade path within a pin-compatible family. The device uses a versatile, 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE, and digital signal processor (DSP) interfaces.
DAC5311 uses an external power supply as a reference voltage to set the output range. The devices incorporate a power-on reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up at 0 V and remains there until a valid write to the device occurs. It contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces current consumption of the device to 0.1 µA at 1.8 V in power-down mode. The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited for portable battery-operated equipment. The power consumption is 0.55 mW at 5 V, reducing to 2.5 µW in power-down mode.
DAC5311 is pin-compatible with the DAC8311 and DAC8411, offering an easy upgrade path from 8-bit resolution to 14- and 16-bit resolution. The device is available in a small 6-pin SC70 package. This package offers a flexible solution over the automotive temperature range of
40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1.8 V to 5.5 V, 80-mA 8-Bit Low-Power Single-Channel Digital-to-Analog Converter データシート | 2009年 6月 10日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。