ADS7863A
- Four Fully- or Six Pseudo-Differential Inputs
- SNR: 71 dB
- THD: –81 dB
- Programmable and Buffered Internal 2.5-V Reference
- Flexible Power-Down Features
- Variable Power-Supply Ranges: 2.7 V to 5.5 V
- Low-Power Operation: 45 mW at 5 V
- Operating Temperature Range:
–40°C to +125°C - Pin-Compatible with the ADS7861 and ADS8361 (SSOP Package)
The ADS7863A is a dual, 12-bit, 2-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) with four fully-differential or six pseudo-differential input channels grouped into two pairs for high-speed, simultaneous signal acquisition. Inputs to the sample-and-hold (S/H) amplifiers are fully differential and are maintained differential to the ADC input. This architecture provides excellent common-mode rejection of 72 dB at 100 kHz, which is a critical performance characteristic in noisy environments.
The device is pin-compatible with the ADS7861, but offers additional features such as a programmable reference output, flexible supply voltage (2.7 V to 5.5 V for AVDD and BVDD), a pseudo-differential input multiplexer with three channels per ADC, and several power-down features.
The device is offered in an SSOP-24 and a 4-mm × 4-mm QFN-24 package. The device is specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual, 2-MSPS, 12-Bit, 2 + 2 or 3 + 3 Channel, Simultaneous-Sampling, ADC データシート | 2013年 12月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | An Introduction to the ADS7863A | 2013年 4月 10日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7863EVM — ADS7863 評価モジュール
The ADS7863EVM uses a circuit board that will evaluate the ADS7861, ADS8361 and ADS7863 ADCs, 12-bit and 16-bit devices. The ADS7861 operates from 5 volts for AVdd & DVdd while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V for AVdd & DVdd and the ADS7863 operates from 2.7V to 5.5V for AVdd and DVdd. The (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。