ADS7863EVM

ADS7863 評価モジュール

ADS7863EVM

購入

概要

The ADS7863EVM uses a circuit board that will evaluate the ADS7861, ADS8361 and ADS7863 ADCs, 12-bit and 16-bit devices. The ADS7861 operates from 5 volts for AVdd & DVdd while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V for AVdd & DVdd and the ADS7863 operates from 2.7V to 5.5V for AVdd and DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS, 12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. The module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

特長
  • Full-featured EVM board for the ADS7863 12-bit analog to digital converter
  • Onboard signal-conditioning option for CHB1
  • Access to SDOA and SDOB as well as Mode pins M0 and M1
  • Modular design for use with a variety of DSP and micro-controller interface boards
Precision ADCs
ADS7863A 2 回路、2MSPS、12 ビット、2+2 または 3+3 チャネル、同時サンプリング SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7863EVM — ADS7863 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011年 5月 19日
証明書 ADS7863EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Dual, 2MSPS, 12-Bit, 2 + 2 or 3 + 3 Channel, Simultaneous Sampling ADC データシート (Rev. E) 2011年 1月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ