INA3221-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃
- 機能安全対応
- 0V~26V のバス電圧を検出
- シャントおよびバス電圧を報告
- 高精度:
- オフセット電圧:±80µV 以下
- ゲイン誤差:0.25% 以下
- 平均化オプションを設定可能
- プログラム可能な 4 つのアドレス
- プログラム可能なアラートおよび警告出力
- 電源動作:2.7V~5.5V
INA3221-Q1 は 3 チャネル、ハイサイドの電流およびバス電圧モニタで、I2C および SMBUS 互換のインターフェイスが搭載されています。INA3221-Q1 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、それらの信号について変換時間と平均化モードをプログラム可能です。INA3221-Q1 は危機的なアラートと警告アラートの両方に対応し、チャネルごとにプログラム可能な複数の範囲外状況を検出できます。
INA3221-Q1 は、0V~26V の範囲のバス電圧を検出できます。デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、消費電流は 350µA (標準値) です。INA3221-Q1 は –40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。I2C および SMBUS 互換インターフェイスはプログラム可能な 4 つのアドレスを備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA3221-Q1 AEC-Q100、26V、トリプル・チャネル、13 ビット、I2C 出力電流および電圧モニタ、アラート付き データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 5月 28日 | |
アプリケーション・ノート | Risks and Prevention of ESD, EOS, and Latch Up Events for Current Sense Amplifiers | PDF | HTML | 2024年 11月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
機能安全情報 | INA3221-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 5月 20日 | |||
アプリケーション概要 | デジタル電流センサによる電力とエネルギーの監視 | 英語版 | 2017年 9月 14日 | |||
アプリケーション・ノート | 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | ||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | INA3221EVM Evaluation Board and Software Tutorial | 2012年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA3221EVM — INA3221 評価モジュール
The INA3221EVM is a platform for evaluating the performance of the INA3221 under various signal, shunt, and supply conditions.
INA3221SW-LINUX — INA3221 向け Linux ドライバ
Linux のメインライン・ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A
- INA3221
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/hwmon/ina3221.c
- (...)
SBOC425 — INA3221EVM User Software
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
ハードウェア開発
評価ボード
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点