INA4235
- ハイサイドまたはローサイド電流センシング
- 1.7V~5.5V 電源で動作
- 電流、電圧、電力、電力量を報告
- プログラム可能なフルスケール レンジ:20mV/80mV
- 入力同相範囲:-0.3V~48V
- 電流監視精度:
- 16 ビット ADC 分解能
- ゲイン誤差 0.1% 以下
- オフセット 10µV 以下
- 電力監視精度:
- フルスケールの 0.2% 以下
- 電力量監視精度:
- フルスケールの 0.7% 以下
- 低い入力バイアス電流:5nA (最大値)
- 小さい無効化時電流:50nA 以下
- 平均化オプションを構成可能
- アラート限界値による過電流および低電流イベント
- 1.2V 互換の I2C、SMBus インターフェイス
- ピンで選択可能な 16 つのアドレス
- DSBGA-16 パッケージ (1.5mm × 1.5mm)
INA4235 デバイスは、1.2V~5V のデジタル バス電圧に対応した I2C/SMBus 互換インターフェイスを備えたクワッド チャネル 16 ビット デジタル電流モニタです。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、各チャネルのシャント電圧、バス電圧、電流、電力、電力量の値を報告します。
INA4235 は、プログラム可能な ADC 変換時間と、すべてのチャネルに共通する平均化機能を特長としています。各チャネルはプログラム可能な較正値と内蔵乗算器を持っているため、電流 (A)、電力 (W)、電力量 (J) の数値を直接読み出すことができます。各チャネルは、IN– ピンに現れるバス電圧を監視し、過電流および低電流状態と過電圧および低電圧状態の発生時に警報を出すことができます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流を測定するのに必要とされる、より大きな電流検出抵抗を使用できます。
INA4235 は、電源電圧とは無関係に、-0.3V~48V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 400µA (標準値) の電源電流を消費します。本デバイスは、動作電流が 2.5µA (標準値) の低消費電力スタンバイ モードに移行させることができ、イネーブル ピンを使って完全に無効化することで、50nA 未満の消費電流を実現できます。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA423XEVM — INA4230 / INA4235 の評価基板
INA423X 評価基板 (EVM) は、INA4230 および INA4235 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBJ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点