このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
INA4235 デバイスは、1.2V~5V のデジタル バス電圧に対応した I2C/SMBus 互換インターフェイスを備えたクワッド チャネル 16 ビット デジタル電流モニタです。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、各チャネルのシャント電圧、バス電圧、電流、電力、電力量の値を報告します。
INA4235 は、プログラム可能な ADC 変換時間と、すべてのチャネルに共通する平均化機能を特長としています。各チャネルはプログラム可能な較正値と内蔵乗算器を持っているため、電流 (A)、電力 (W)、電力量 (J) の数値を直接読み出すことができます。各チャネルは、IN– ピンに現れるバス電圧を監視し、過電流および低電流状態と過電圧および低電圧状態の発生時に警報を出すことができます。電流測定モードでは入力インピーダンスが高いため、値の小さいシステム電流を測定するのに必要とされる、より大きな電流検出抵抗を使用できます。
INA4235 は、電源電圧とは無関係に、-0.3V~48V の同相バス電圧の電流を検出できます。本デバイスは 1.7V~5.5V の単一電源で動作し、通常動作時に 400µA (標準値) の電源電流を消費します。本デバイスは、動作電流が 2.5µA (標準値) の低消費電力スタンバイ モードに移行させることができ、イネーブル ピンを使って完全に無効化することで、50nA 未満の消費電流を実現できます。このデバイスは -40℃~125℃の動作温度範囲で動作が規定されており、最大 16 つのアドレスをプログラム可能です。