INA4230
- High-side or low-side current sensing
- Operates from a 1.7V to 5.5V power supply
- Reports current, voltage, power, and energy
- Programmable full scale range: 20mV / 80mV
- Input common mode range: –0.3V to 48V
- Current monitoring accuracy:
- 16-bit ADC resolution
- 0.75% gain error (maximum)
- 75µV offset (maximum)
- Power monitoring accuracy:
- 1.5% full scale (maximum)
- Energy monitoring accuracy:
- 2% full scale (maximum)
- Low input bias currents: 5nA (maximum)
- Low disable current: 1µA (maximum)
- Configurable averaging options
- Alert limits for over and under current events
- 1.2V compliant I2C, SMBus interface
- 16-pin selectable addresses
- DSBGA-16 Package (1.5mm × 1.5mm)
The INA4230 device is a quad channel 16-bit digital current monitor with an I2C/SMBus-compatible interface that is compliant with digital bus voltages from 1.2V to 5V. The device monitors the voltage across an external sense resistor and reports values for shunt voltage, bus voltage, current, power, and energy for each channel.
The INA4230 features programmable ADC conversion times and averaging that is common for all channels. Each channel has a programmable calibration value with an internal multiplier that enables direct readouts of current in amperes, power in watts, and energy in joules. Each channel monitors the bus voltage present on the IN– pin and can alert on overcurrent and undercurrent conditions, as well as on overvoltage and undervoltage conditions.High input impedance while in current measurement mode allows use of larger current sense resistors needed to measure small value system currents.
The INA4230 senses current on common-mode bus voltages that can vary from –0.3V to 48V, independent of the supply voltage. The device operates from a single 1.7V to 5.5V supply, drawing a typical supply current of 400µA in normal operation. The device can be placed in a low-power standby mode where the typical operating current is 2.5µA and can be fully disabled using the enable pin to achieve an supply current less than 1µA. The device is specified over the operating temperature range between –40°C and 125°C and features up to 16 programmable addresses.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA4230 48V, Quad Channel, 16-Bit, Current, Voltage, Power, and Energy Monitor With an I2 C Interface データシート | PDF | HTML | 2024年 6月 25日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | INA423x Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA423XEVM — INA4230 / INA4235 の評価基板
INA423X 評価基板 (EVM) は、INA4230 および INA4235 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板は、最大 10A の電流測定に対応しており、デバイスの複数のレジスタの読み書きをサポートする GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — 電流センス・アンプの比較およびエラー・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBJ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点