INA234
- ハイサイドまたはローサイド電流センシング
- 1.7V~5.5V 電源で動作
- 電流、電圧、電力を報告
- プログラム可能なフルスケール・レンジ:20mV / 80mV
- 入力同相範囲:-0.3V~28V
- 電流モニタ精度:
- 12 ビット ADC 分解能
- ゲイン誤差 0.5% (最大値)
- オフセット 100µV (最大値)
- 低い入力バイアス電流:10nA (最大値)
- 平均化オプションを設定可能
- ゼネラル・コール・アドレスによりデバイス間での変換同期が可能
- アラート限界値による過電流および低電流イベント
- 1.2V 互換の I 2C、SMBus インターフェイス
- 選択可能な 4 ピンのアドレスを持つ 2 つのデバイス・アドレス・オプション
- DSBGA-8 パッケージ (0.745mm × 1.508mm)
- 動作温度:-40℃および +125℃
INA234 デバイスは、 12 ビット・デジタル電流モニタで、I 2C/SMBus 互換のインターフェイスを内蔵しており、1.2V、1.8V、3.3V、5.0V などの広範なデジタル・バス電圧と互換性があります。このデバイスは、外付けの検出抵抗の両端の電圧を監視し、電流、バス電圧、電力の値を報告します。
INA234 は、ADC 変換時間と平均化をプログラム可能です。さらに、このデバイスにはプログラム可能な較正値および内蔵乗算器があり、アンペア単位の電流およびワット単位の電力の数値を直接読み出すことができます。 このデバイスは、IN- ピンに印加されるバス電圧を監視し、過電流、低電流、過電圧、低電圧状態に対してアラートを発生できます。 電流測定モードでは入力インピーダンスが高いので、値の小さいシステム電流の測定に必要となる大きな電流検出抵抗を使用できます。
INA234 は、電源電圧にかかわらず、 -0.3V~28V の同相バス電圧での電流を検出できます。このデバイスは、単一の 1.7V~5.5V 電源で動作し、通常動作で標準 300µA の電流を消費します。このデバイスは、低消費電力のスタンバイ・モードに移行でき、このときの動作電流はわずか 2.2µA (標準値) です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | INA234 28V、12 ビット、電流・電圧・電力モニタ、I2C インターフェイス搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 4月 24日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | INA232EVM, INA234EVM and INA236EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 30日 | |||
アプリケーション概要 | 『電流センシング信号パスのインテグレーション』 (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
アプリケーション概要 | Integrated, Current Sensing Analog-to-Digital Converter (英語) (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Getting Started with Digital Power Monitors (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 9月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | 電流検出デバイス用のデジタル・インターフェイス | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 | ||
アプリケーション概要 | 電流センシングA/Dコンバータ | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 2月 13日 | ||
アプリケーション概要 | 電流センシング信号パスのインテグレーション (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 2月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
INA234_236EVM — INA232、INA234、INA236 電流 / 電圧 / 電力モニタの評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
SBOR021 — Power Monitor Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBJ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点