LMP8481-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Bidirectional or Unidirectional Sensing
- Common Mode Voltage Range: 4.0 V to 76 V
- Supply Voltage Range: 4.5 V to 76 V
- Fixed Gains: 20, 60, and 100 V/V
- Gain Accuracy: ±0.1%
- Offset: ±80 µV
- Bandwidth (–3 dB): 270 kHz
- Quiescent Current: < 100 µA
- Buffered High-Current Output: > 5 mA
- Input Bias Current: 7 µA
- PSRR (DC): 122 dB
- CMRR (DC): 124 dB
The automotive-qualified LMP8480-Q1 and LMP8481-Q1 devices are precision, high-side, current-sense amplifiers that amplify a small differential voltage developed across a current-sense resistor in the presence of high input common-mode voltages. These amplifiers are designed for bidirectional (LMP8481-Q1) or unidirectional (LMP8480-Q1) current applications and accept input signals with a common-mode voltage range from 4 V to 76 V with a bandwidth of 270 kHz. Because the operating power-supply range overlaps the input common-mode voltage range, the LMP848x-Q1 can be powered by the same voltage that is being monitored. This benefit eliminates the need for an intermediate supply voltage to be routed to the point of load where the current is being monitored, resulting in reduced component count and board space.
The LMP848x-Q1 family consists of fixed gains of 20, 60, and 100 for applications that demand high accuracy over temperature. The low-input offset voltage allows the use of smaller sense resistors without sacrificing system error. The LMP8480-Q1 and LMP8481-Q1 are pin-for-pin replacements for the MAX4080 and MAX4081 devices, offering improved offset voltage, wider reference adjust range, and higher output drive capabilities. The LMP8480-Q1 and LMP8481-Q1 are available in an 8-pin VSSOP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMP848x-Q1 Automotive, 76-V, High-Side, High-Speed, Current-Sense Amplifier データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 2月 24日 | ||
アプリケーション概要 | PWM リジェクション機能搭載、低ドリフト、高精度、インライン・モー ター電流測定 (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
アプリケーション概要 | スイッチング電源の電流モード制御 (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
アプリケーション概要 | スイッチング電源の電流測定 (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
アプリケーション・ノート | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
アプリケーション概要 | PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 1月 4日 | ||
ユーザー・ガイド | LMP8480EVM Current Shunt Monitors Guide (Rev. A) | 2013年 3月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMP848XMMEVM-X — LMP8480 および LMP8481 評価ツール
The Texas Instruments LMP8480/81 evaluation module (EVM) helps designers quickly evaluate the operation and performance of the LMP8480/81 76V Precision High Side Current Sense Amplifier. The EVM is ready to connect to power, load, and test instruments through the use of on-board terminals.
The EVM (...)
LMP8481 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
CIRCUIT060035 — ウィンドウ・コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング
CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点