TIDA-00302
堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
TIDA-00302
概要
This high-side current shunt monitor is used to measure the voltage developed across a current-sensing resistor when current passes through it.
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to IEC61000-4-4 and IEC61000-4-5.
特長
- Ability to absorb IEC-61000-4 pulse
- Ability to absorb IEC-61000-5 pulse
- Choice of Gains:
- INA210: 200 V/V
- INA211: 500 V/V
- INA212: 1000 V/V
- INA213: 50 V/V
- INA214: 100 V/V
- INA215: 75 V/V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRDR8.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | How to get started with current sense amplifiers – part 3 | PDF | HTML | 2015年 7月 9日 | |||
設計ガイド | Transient Robustness for Current Shunt Monitor Design Guide | 2014年 8月 4日 |