LMP8645
- 標準値、TA = 25℃
- 広い同相電圧範囲
- LMP8645:–2V~42V
- LMP8645HV:–2V~76V
- 電源電圧範囲:2.7V~12V
- ゲインを単一の抵抗で設定可能
- 可変ゲインの最大精度 (外付け抵抗あり):2%
- トランスコンダクタンス:200µA/V
- 低いオフセット電圧:1mV
- 入力バイアス:12µA
- PSRR:90dB
- CMRR:95dB
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 6 ピン SOT パッケージ
LMP8645 および LMP8645HV デバイスは、高精度の電流検出アンプで、高い入力同相電圧が存在する検出抵抗の両端間に小さな差動電圧を検出します。
LMP8645 は 2.7V~12V の電源電圧範囲で動作し、-2V~42V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP845HV は、-2V~76V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP8645 と LMP845HV は、電源電流と高い同相電圧が決定要因であるアプリケーション向けの可変ゲインを備えています。ゲインは単一の抵抗で設定されるため、高いレベルの柔軟性に加え、ゲイン設定抵抗を含めて 2% (最大値) の低い精度も実現します。出力はバッファされており、低出力インピーダンスを実現します。このハイサイド電流センス・アンプは、DC またはバッテリ駆動システムの電流センシングおよび監視に理想的であり、全温度範囲にわたって AC および DC の仕様が非常に優れ、電流センス・ループの誤差を最小限に抑えます。LMP8645 は産業、車載、コンシューマ機器に最適な選択肢で、SOT-6 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMP8645、LMP8645HV 高精度、高電圧電流センス・アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 |
アプリケーション・ノート | Using a PCB Copper Trace as a Current-Sense Shunt Resistor | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション概要 | PWMリジェクション機能付きのハイサイド駆動、ハイサイド・ソレノイド電流モニタ (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 1月 4日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1975 LMP8640 / LMP8645 Evaluation Board User Guide (Rev. C) | 2013年 4月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
設計ツール
CIRCUIT060035 — ウィンドウ・コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング
この双方向電流センシング・ソリューションは、1 個の電流センス・アンプと 1 個の高速デュアル・コンパレータを使用し、レール・ツー・レールの入力同相範囲に対応しているほか、入力電流 (IG1) が 100A を上回った場合や -35A を下回った場合に、コンパレータ出力 (OUTA と OUTB) で過電流 (OC) アラート信号を生成することができます。この実装は、両方の過電流アラート信号をアクティブ・ハイに設定しているので、100A または -35A (...)
設計ツール
CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路
このハイサイド電流センシング・ソリューションは、1 個の電流センス・アンプ、電圧リファレンスを内蔵した 1 個のコンパレータ、1 個の P チャネル MOSFET を使用して、過電流ラッチ回路を作成しています。200mA を上回る負荷電流を検出した時点で、この回路はシステムを電源から接続解除します。回路に供給する電力のサイクル、つまり電力供給を一度オフにしてもう一度電力供給を開始するまで、コンパレータの出力はラッチ状態になります (P チャネル MOSFET のゲート・ソース間電圧を 0V に維持)。このコンパレータは P チャネル MOSFET (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
This high-side current shunt monitor is used to measure the voltage developed across a current-sensing resistor when current passes through it.
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点