INA223
- Wide Common-Mode Range: 0 V to 26 V
- ±100 µV Offset (Max, Gain = 300 V/V)
- Accuracy
- ±0.25% Shunt Voltage Gain Error (Max)
- ±0.15% Bus Voltage Gain Error (Max)
- 1.25% Power Error (Max)
- 0.3 µV/°C Offset Drift (Max)
- 50 ppm/°C Gain Drift (Max)
- Programmable Gains
- Current Shunt Voltage Gains: 20, 128, 300
- Bus Voltage Attenuations: 1/10, 1/5, 2/5
- Monitors/Measures/Reports:
- Instantaneous Power
- Bus Voltage
- Load Current
- Quiescent Current: 250 µA (Max)
- Shutdown Current: 1 µA (Max)
The INA223 is a voltage-output device that monitors the current, bus voltage, and power of a supply line by sensing a voltage drop across a shunt at common-mode voltages from 0 V to 26 V. The common-mode voltage range is independent of the supply voltage. The low offset of the Zerø-Drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10 mV, full-scale.
The INA223 includes a two-wire interface used for adjusting the configuration settings of the device. The interface is used to control the signal (current shunt voltage, bus voltage, or power) that is directed to the device output. Multiple gain and attenuation settings can be programmed through the two-wire interface to allow for application-specific configurations. The programmable gain feature also allows the device to be operated over a much wider dynamic current load range without having to switch the sensing element used.
A shutdown feature is available to disable the device and effectively disconnect it from the shunt resistor and supply voltage, thus reducing the drain on the battery.
The INA223 operates from a single +2.7-V to +5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 250 µA. It is specified over the extended temperature range of –40°C to +105°C, and is offered in an SON-10 package.

技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
CIRCUIT060035 — ウィンドウ・コンパレータ回路を使用した双方向電流センシング
CIRCUIT060037 — 高精度の過電流ラッチ回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00302 — 堅牢な過渡特性の電流シャント・モニタ、リファレンス・デザイン
Additionally, an external protection circuit is implemented to provide surge and fast-transient protection and demonstrate the different immunity levels to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点