OPA3875

アクティブ

2:1 高速マルチプレクサ搭載、トリプルチャネル、700MHz オペアンプ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 3 Diff gain (%) 0.25 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 5 Vs (max) (V) 5 Diff phase (°) 0.25 Features Integrated multiplexer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 3 Diff gain (%) 0.25 Iout (typ) (A) 0.07 Vs (min) (V) 5 Vs (max) (V) 5 Diff phase (°) 0.25 Features Integrated multiplexer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 小信号帯域幅:700MHz(AV = +2)
  • 4VPP帯域幅:425MHz
  • 0.1dBゲイン平坦度:150MHzまで
  • チャネル・スイッチング時間:4ns
  • 低スイッチング・グリッチ:40mVPP
  • スルーレート:3100V/μS
  • 微分ゲイン/ 微分位相:0.025%/0.025°
  • 高ゲイン精度:2.0V/V ±0.4%
  • アプリケーション
    • RGBスイッチング
    • LCDプロジェクタの入力選択
    • ワークステーションのグラフィックス
    • トリプルADCの入力マルチプレクサ
    • LT1675とドロップイン・アップグレード

  • 小信号帯域幅:700MHz(AV = +2)
  • 4VPP帯域幅:425MHz
  • 0.1dBゲイン平坦度:150MHzまで
  • チャネル・スイッチング時間:4ns
  • 低スイッチング・グリッチ:40mVPP
  • スルーレート:3100V/μS
  • 微分ゲイン/ 微分位相:0.025%/0.025°
  • 高ゲイン精度:2.0V/V ±0.4%
  • アプリケーション
    • RGBスイッチング
    • LCDプロジェクタの入力選択
    • ワークステーションのグラフィックス
    • トリプルADCの入力マルチプレクサ
    • LT1675とドロップイン・アップグレード

OPA3875は、非常に広帯域の3チャネル2:1マルチプレクサを小型のSSOP-16パッケージで提供します。OPA3875は、わずか チャネルあたり11mAを消費し、大信号帯域幅(4VPP)が400MHz以上でゲインが2の3チャネルのビデオ・アンプを提供し ます。ゲイン精度およびスイッチング・グリッチは、新しい入力段スイッチング技術(特許取得)を使用しているため、以前 のソリューションより改善されています。この技術では、全体の閉ループ設計は維持しつつ、入力スイッチとして電流ステア リング回路を使用しています。この技術を使用することにより、各3チャネル対におけるゲインの整合も大幅に改善されてい ます(ゲインの不整合<0.2%)。OPA3875は、ゲイン2で小信号帯域幅が700MHzより大きく、ゲイン平坦度は150MHz以上まで 標準で0.1dB以内です。

OPA3875のチップ・イネーブル機能の使用により、システム電力を低減することができます。チップ・イネーブル信号ラインを “High”にすると、OPA3875の全電源電流は900μA以下まで低減されます。複数のOPA3875出力を相互に多重化し、チップ ・イネーブルを使用してアクティブなチャネルを選択すると、3チャネル出力へ接続可能な入力数が増加します。

OPA3875の1つのチャネルだけが必要な場合、OPA875の使用を推奨します。

OPA3875は、非常に広帯域の3チャネル2:1マルチプレクサを小型のSSOP-16パッケージで提供します。OPA3875は、わずか チャネルあたり11mAを消費し、大信号帯域幅(4VPP)が400MHz以上でゲインが2の3チャネルのビデオ・アンプを提供し ます。ゲイン精度およびスイッチング・グリッチは、新しい入力段スイッチング技術(特許取得)を使用しているため、以前 のソリューションより改善されています。この技術では、全体の閉ループ設計は維持しつつ、入力スイッチとして電流ステア リング回路を使用しています。この技術を使用することにより、各3チャネル対におけるゲインの整合も大幅に改善されてい ます(ゲインの不整合<0.2%)。OPA3875は、ゲイン2で小信号帯域幅が700MHzより大きく、ゲイン平坦度は150MHz以上まで 標準で0.1dB以内です。

OPA3875のチップ・イネーブル機能の使用により、システム電力を低減することができます。チップ・イネーブル信号ラインを “High”にすると、OPA3875の全電源電流は900μA以下まで低減されます。複数のOPA3875出力を相互に多重化し、チップ ・イネーブルを使用してアクティブなチャネルを選択すると、3チャネル出力へ接続可能な入力数が増加します。

OPA3875の1つのチャネルだけが必要な場合、OPA875の使用を推奨します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMH6572 アクティブ トリプル 2:1 高速マルチプレクサ搭載、350MHz 高速オペアンプ Triple channel video amplifier with 2:1 high-speed multiplexer with higher supply voltage (12V)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート トリプル 2:1 高速ビデオ・マルチプレクサ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2008年 5月 28日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​