OPA637
- 非常に小さいノイズ:10kHz で 4.5nV/√Hz
- 高速なセトリング タイム:
- OPA627:550ns + 0.01%
- OPA637:450ns + 0.01%
- 低 VOS:最大 100µV
- 低いドリフト:0.8µV/℃ (最大値)
- 低 IB:最大 5pA
- ゲイン オプション
- OPA627:ユニティ ゲイン安定
- OPA637:≥ 5 のゲインで安定
OPA627 および OPA637 (OPA6x7) オペアンプは、高精度 FET オペアンプに新たなレベルの性能をもたらします。一般的な OPA111 オペアンプと比較して、OPA6x7 は低ノイズでオフセット電圧が低く、高速です。OPA6x7 は、幅広い高精度および高速アナログ回路で有益です。
OPA6x7 は、 高速の誘電体絶縁相補型 NPN/PNP プロセスで製造されています。OPA6x7 は、±4.5V~±18V の電源電圧範囲で動作します。レーザー トリムされた入力回路により、最良のバイポーラ入力オペアンプに匹敵する高精度と低ノイズ性能を実現します。
高周波相補型トランジスタにより回路の帯域幅を拡大できるため、従来の高精度 FET オペアンプでは不可能だった動的性能を達成できます。OPA627 はユニティ ゲインで安定しています。OPA637 は 5 以上のゲインで安定しています。
最新の高精度 FET トランジスタは、入力電圧ノイズ性能を損なうことなく、非常に低い入力バイアス電流を実現します。独自のカスコード回路により、広い入力同相電圧範囲にわたって低い入力バイアス電流を維持します。
OPA6x7 は、SOIC-8 および TO-99 パッケージで供給されます。産業用温度範囲モデルが入手可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPA6x7 高精度、高速 JFET オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 4月 19日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点