ADS8371
- 750-KSPS Sample Rate
- High Linearity:
- +0.9 LSB INL Typ, ±1.5 LSB Max
- –0.4/+0.6 LSB DNL Typ, ±1 LSB Max
- Onboard Reference Buffer and Conversion Clock
- 0 V to 4.096 V Unipolar Inputs
- Low Noise: 88 dB SNR
- High Dynamic Range: 110 dB SFDR
- Very Low Offset and Offset Drift
- Low Power: 130 mW at 750 KSPS
- Wide Buffer Supply, 2.7 V to 5.25 V
- Flexible 8-/16-Bit Parallel Interface
- Direct Pin Compatible With ADS8381/ADS8383
- 48-Pin TQFP Package
- APPLICATIONS
- Medical Instruments
- Optical Networking
- Transducer Interface
- High Accuracy Data Acquisition Systems
- Magnetometers
The ADS8371 is an 16-bit, 750 kHz A/D converter. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8371 offers a full 16-bit interface or an 8-bit bus option using three read cycles.
The ADS8371 is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial 40°C to 85°C temperature range.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit 750-kHz Unipolar Input Micro Power Sampling ADC Converter w/Parallel データシート (Rev. B) | 2005年 2月 9日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点