ADS5400-SP
- 1-GSPS sample rate
- 12-Bit resolution
- 2.1 GHz input bandwidth
- SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
- SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
- 7 Clock cycle latency
- Interleave friendly: internal adjustments for gain, phase and offset
- 1.5 - 2 VPP Differential input voltage, programmable
- LVDS-compatible outputs, 1 or 2 bus options
- Total power dissipation: 2.2 W
- On-chip analog buffer
- 100-pin ceramic nonconductive tie-bar package
- Military temperature range
(–55°C to 125°C Tcase) - Processed per internal QML class V assembly/test flow
- QML class V qualified, SMD 5962-09240
The ADS5400 is a 12-bit, 1-GSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The analog input buffer isolates the internal switching of the track and hold from disturbing the signal source. The simple 3-stage pipeline provides extremely low latency for time critical applications. Designed for the conversion of signals up to 2 GHz of input frequency at 1 GSPS, the ADS5400 has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.
The ADS5400 is available in a 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package. The combination of the ceramic package and moderate power consumption of the ADS5400 allows for operation without an external heatsink. The ADS5400 is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full military temperature range (–55°C to 125°C Tcase).
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS5400EVM — ADS5400 12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5400EVM は、TI の 12 ビット、1000MSPS ADC である ADS5400 デバイスを評価するための回路基板です。この評価基板 (EVM) の出力は、TI の TSW1400EVM または LVDS キャプチャ・カードである TSW1405EVM との直接互換性があり、最大 64k 個のサンプル・ポイントのデータ・キャプチャと分析を実行できるので、迅速なデバイス評価が可能になります。加えて、付属のロジック・アナライザ向けブレイクアウト・ボードを活用すると、Agilent E5405A または Tektronix P6980 向けタッチレス・プローブを使用して、ADC (...)
ADS5400EVM-CVAL — ADS5400-SP 評価モジュール
The EVM provides a platform for evaluating the ADS5400HFS/EM under various signal, reference, and supply conditions. Power connections to the EVM are supplied by banana jack sockets. The EVM provides an external SMA connector for input of the ADC clock. The single-ended input is converted into a (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (HFS) | 100 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。