ADS1018
- 超小型 X2QFN パッケージ
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12 ビットのノイズ・フリー分解能
- 広い電源電圧範囲:2V~5.5V
- 低消費電流
- 連続モード:わずか 150µA
- シングル・ショット・モード:自動パワー・ダウン
- データ・レートを設定可能:128SPS~3300SPS
- 収束時間は1サイクル
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- 内蔵温度センサ:
誤差 2℃ (最大値) - 内蔵発振器
- 内蔵 PGA
- 4 つのシングル・エンドまたは 2 つの差動入力
- 規定温度範囲:-40℃~+125℃
ADS1018 は、最も一般的なセンサ信号を測定するために必要なすべての機能を超小型リードレス X2QFN-10 パッケージまたは VSSOP-10 パッケージに統合した、高精度、低消費電力、ノイズフリーの 12 ビット・アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) です。ADS1018 はプログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、基準電圧、発振器、高精度温度センサを内蔵しています。これらの機能を備え 2V~5.5V の幅広い電源電圧範囲に対応する ADS1018 は、電力とスペースの制約が厳しいセンサ測定アプリケーションに理想的です。
ADS1018 は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は ±256mV~±6.144V の入力範囲に対応しているため、大きな信号でも小さな信号でも高分解能で測定できます。入力マルチプレクサ (MUX) により、2 つの差動または 4 つのシングル・エンド入力を測定できます。高精度温度センサは、システム・レベルの温度監視または熱電対の冷接点補償に使用できます。
ADS1018 は連続変換モードとシングル・ショット・モード (変換後、自動的にパワー・ダウン状態に移行する) のどちらででも動作します。シングル・ショット・モードを使用すると、アイドル期間中の消費電流を大幅に低減できます。データは、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI™) で転送されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1018EVM — ADS1018 12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル、デルタ・シグマ ADC の評価基板
ADS1018 評価基板 (EVM) は、超小型、低消費電力、高精度の 12 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1018 製品を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア・インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
RF レシーバ
RF トランスミッタ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。