ADS5500-EP
- 14-Bit Resolution
- 125-MSPS Sample Rate
- High Signal-to-Noise Ratio (SNR):
70.5 dBFS at 100 MHz fIN (TYP) - High Spurious-Free Dynamic Range (SFDR):
82 dBc at 100-MHz fIN (TYP) - 2.3-VPP Differential Input Voltage
- Internal Voltage Reference
- 3.3-V Single-Supply Voltage
- Analog Power Dissipation: 578 mW
- Total Power Dissipation: 780 mW
- Serial Programming Interface
- TQFP-64 PowerPAD™ Package
- SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE,
AND MEDICAL APPLICATIONS- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55.C/125°C)
Temperature Range(1) - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- Wireless Communication
- Test and Measurement Instrumentation
- Single and Multichannel Digital Receivers
- Communication Instrumentation
- Radar, Infrared
- Video and Imaging
(1)Custom temperature ranges available.
The ADS5500-EP is a high-performance, 14-bit, 125 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in a small space, the ADS5500-EP has excellent power consumption of 780 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. A parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.
The ADS5500-EP is available in a 64-pin TQFP PowerPAD package and is specified over the full temperature range of 55°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点