ADS8411
- 2-MHz Sample Rate
- 16-Bit NMC Ensured Over Temperature
- Zero Latency
- Unipolar Single-Ended Input Range: 0 V to Vref
- Onboard Reference
- Onboard Reference Buffer
- High-Speed Parallel Interface
- Power Dissipation: 175 mW at 2 MHz Typ
- Wide Digital Supply
- 8-/16-Bit Bus Transfer
- 48-Pin TQFP Package
- ESD Sensitive - HBM Capability of 500 V, 1000 V at All input Pins
- APPLICATIONS
- DWDM
- Instrumentation
- High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
- Transducer Interface
- Medical Instruments
- Communication
The ADS8411 is a 16-bit, 2 MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8411 offers a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles.
The ADS8411 has a unipolar single-ended input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial 40°C to 85°C temperature range.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
JITTER-SNR-CALC — Jitter and SNR calculator
JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
高精度 ADC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。