DAC8541
- Micropower Operation: 250 uA at 5 V AVDD
- Power-On Reset to Min-Scale
- 16-Bit Monotonic
- Settling Time: 10 us to ±0.003% FSR
- 16-Bit Parallel Interface
- On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
- Hardware Reset to Min-Scale or Mid-Scale
- Double-Buffered Architecture
- Asynchronous LDAC Control
- Data Readback Support
- 1.8 V Compatible Digital Interface:
- DVDD = 1.8 V–5.5 V
- Wide Analog Supply Range:
- AVDD = 2.7 V–5.5 V
- 32-Lead 5 mm × 5 mm TQFP Package
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquisition Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
The DAC8541 is a low-power, single channel, 16-bit, voltage output DAC. Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail voltage swing to be achieved at the output. The DAC8541 utilizes a 16-bit parallel interface and features additional powerdown function pins as well as hardware-enabled, asynchronous DAC updating and reset capability.
The DAC8541 requires an external reference voltage to set the output range of the DAC. The device incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at min-scale and remains there until a valid write takes place to the device. In addition, the DAC8541 contains a power-down feature, accessed via two hardware pins, that when enabled reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.
The low power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited for use in portable battery operated equipment applications. The power consumption is 1.2 mW at AVDD = 5 V reducing to 1 uW in power-down mode.
The DAC8541 is available in a 32-lead TQFP package with an operating temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PBS) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。