ADS1287D
- SNR: 114dB (50Hz~200Hz、ゲイン = 1)
- 消費電力: 2.2mW (ADCごと)
- THD: -115dB
- CMRR: 110dB
- 高インピーダンスのCMOS PGA
- ゲイン: 1、2、4、8、16
- データ・レート: 62.5SPS~1000SPS
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- リニアおよび最小位相応答
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- センサ・テスト用電流ソース
- オフセットおよびゲインの較正
- 同期制御
- SPI™互換のインターフェイス
- アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
- デジタル電源: 2.5V~3.3V
ADS1287Dデバイスはデュアル、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)と有限インパルス応答(FIR)デジタル・フィルタが内蔵されています。このADCは、低消費電力の地震データ収集の厳しい要求に適しています。
このADCはゲインをプログラム可能で、高インピーダンスのアンプが搭載されており、広い範囲の入力信号(±2.5V~±0.156V)でジオホンやハイドロホン・センサをADCへ直接接続するために適しています。センサを現場でテストするため、デュアル100nA電流ソースがADC入力に内蔵されています。
このADCには4次の、本質的に安定したデルタ-シグマ(ΔΣ)変調器が内蔵されています。変調器のデジタル出力は内部のFIRデジタル・フィルタによってフィルタ処理とデシメーションが行われ、ADC変換結果が生成されます。
FIRデジタル・フィルタは、毎秒1000サンプル(SPS)までのデータ・レートに対応できます。ハイパス・フィルタ(HPF)により、DCおよび低周波数の成分は変換結果から除去されます。オンチップのゲインおよびオフセットのスケーリング・レジスタが、システム較正をサポートします。
デバイスの合計消費電力は4.4mWです。このADCは小型の5mm×5mmのVQFNパッケージに搭載され、-40℃~+85℃の温度範囲について完全に動作が規定されています。
Request more information
Full data sheet is available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS1287D デュアル、同時サンプリング、低消費電力、1000SPS、プログラム可能ゲイン・アンプ搭載のアナログ/デジタル・コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 10月 2日 |
アプリケーション・ノート | QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点