ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 REF50E アクティブ エンハンスド製品、低ノイズ (0.5µVpp/V)、低ドリフト (2.5ppm°/C)、広い入力電圧範囲 (VIN) (42V)、高精度電圧リファレンス Improved temperature drift of 2.5 ppm/°C, improved noise of 0.5 ppm p-p, and improved input voltage of 42V.

製品詳細

VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Rating Catalog Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Rating Catalog Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新): 2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/℃
    • 標準グレード: 8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42 V
    • 高 / 標準グレード:18 V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:-40°C~125°C
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新): 2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/℃
    • 標準グレード: 8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42 V
    • 高 / 標準グレード:18 V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:-40°C~125°C

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

REF50xxEI は、340µA と非常に低い IQ で 42V の広い電源電圧定格をサポートしています。電源電圧範囲が広いため、バッテリまたはフィールドの電源に直接接続できます。これはまた、電源 IC が故障した場合にもデバイスを保護します。

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

REF50xxEI は、340µA と非常に低い IQ で 42V の広い電源電圧定格をサポートしています。電源電圧範囲が広いため、バッテリまたはフィールドの電源に直接接続できます。これはまた、電源 IC が故障した場合にもデバイスを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF50xx 低ノイズ、超低ドリフト、広い VIN 、高精度の電圧リファレンス データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 1月 24日
回路設計 SAR ADC 向け、入力インピーダンスの大きい真の差動形式アナ ログ フロント エンド アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 7日
回路設計 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
回路設計 ±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und SAR-ADC mit Differenzeingang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
回路設計 절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회 로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023年 5月 18日
アプリケーション・ノート Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 25日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021年 3月 25日
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 2019年 12月 1日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
Analog Design Journal Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
アプリケーション・ノート ADS8318 および ADS8319 用の、低消費電力の入力 / リファレンス・ドライバ回路 英語版 2011年 6月 9日
Analog Design Journal How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 2009年 10月 4日
Analog Design Journal How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 2009年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1148EVM-PDK — ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット

ADS1148 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、16 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1148 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

ADS1148EVM-PDK は、ADS1148 評価基板 (EVM)、高精度 ADC マザーボード (PAMBoard)、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット

ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

このキットは、ADS1248 と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS124S08EVM — ADS124S08 の評価基板

The ADS124S08EVM is a platform for evaluation of the ADS124S08 analog-to-digital converter (ADC). The ADS124S08 is a 24-bit, 4kSPS, 12 channel, low-power Delta-Sigma ADC for sensor measurement and process control applications. The ADS124S08 also includes a highly-accurate oscillator and excellent (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 耐放射線特性の評価モジュール

The ADS1282-SP EVM plugs directly to the MSP430FR5959 launchpad (not included with ADS1282-SP EVM) which connects to PC via USB. Complete evaluation is possible using the software GUI. The EVM also demonstrates a radiation hardness assured low dropout voltage regulator with the TPS7A4501-SP.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。  

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR ADC 向けパフォーマンス・デモ・キット (PDK)

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1MSPS の SAR A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードで構成されており、関連するコンピュータ・ソフトウェアの開発に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS 15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール

The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start  evaluating and testing the programming of the  high secure developmental version of the  66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF5010 PSpice Model (Rev. A)

SLIM178A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM177A.TSC (127 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM176A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5020 PSpice Model (Rev. A)

SLIM160A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLIM159B.TSC (129 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLIM158B.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5025 PSpice Model (Rev. A)

SLIM163A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM162A.TSC (134 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM161A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5030 PSpice Model (Rev. B)

SLIM166B.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM165A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM164A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM168A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM167A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5045 PSpice Model (Rev. A)

SLIM172A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM171A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM170A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5050 PSpice Model (Rev. A)

SLIM175A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM174A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM173A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)

SBAM480A.ZIP (274 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、REF50 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian