TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

シリーズ電圧リファレンス

開発中のシグナル チェーン アプリケーションで高精度の出力電圧を維持します

parametric-filter製品をすべて表示
TI のシリーズ電圧リファレンスは高精度、低ノイズであり、広い温度範囲にわたって安定性が確保されています。また、スペースに制約のあるバッテリ動作アプリケーション向けに、小型パッケージで低消費電力を実現したシリーズ電圧リファレンスも提供しています。TI の多くのシリーズ電圧リファレンスは、車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済みです。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

高精度

低ドリフトで高い初期精度を達成しているので、温度や電圧が変動する環境で安定性を実現できます。

低静止電流 (IQ)

消費電力を最小限に抑え、バッテリ寿命を延長します。

小型パッケージ

超小型ソリューションであり、スペース制約が厳しいアプリケーションに使用できます。

デュアル出力

2 つの出力 (VREF と VREF/2) を搭載しているので、誤差の低減、コストの削減、ソリューション サイズの小型化に役立ちます。

車載

車載設計で AEC-Q100 認証取得済みのシリーズ電圧リファレンスを活用できます。

主なシリーズ電圧リファレンス

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
REF35 680nA の静止電流 (IQ)、6ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンスの評価基板

REF35 評価基板 (EVM) は、超低消費電力の電圧リファレンスである REF35 を開発するためのプラットフォームです。REF35 は 10ppm/°C (最大値) の温度ドリフトを実現しており、主に低消費電力データ コンバータ向けの高精度電圧リファレンスとして使用できます。

 

評価ボード
REF70 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンスの評価基板

REF70 評価基板 (EVM) は、超低ノイズで高精度の電圧リファレンスである REF70 を評価するためのプラットフォームです。REF70は動作時の1/fノイズが0.23ppmp-p と超低ノイズである一方、温度に対して2ppm/℃と非常に正確な電圧出力を維持します。REF70EVMはREF70ファミリーのデフォルト構成とパッケージオプションのバリエーションをサポートしています。

詳細と他の構成については、REF70 のデータシートをご覧ください。

シリーズ電圧リファレンス 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

REF80
シリーズ電圧リファレンス

0.05ppm/℃ のドリフト、変動が 1ppm 未満の安定性、温度制御型の埋め込みツェナー リファレンス

概算価格 (USD) 1ku | 63.79

REF50E
シリーズ電圧リファレンス

エンハンスド製品、低ノイズ (0.5µVpp/V)、低ドリフト (2.5ppm°/C)、広い入力電圧範囲 (VIN) (42V)、高精度電圧リファレンス

概算価格 (USD) 1ku | 3.45

電源のトレンド

低静止電流(IQ)

低静止電流 (IQ) のシリーズ リファレンスは、消費電力の最小化とバッテリ動作時間の延長に貢献低静止電流 (IQ) のシリーズ (直列) 電圧リファレンスで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、各種システムの電力損失の最小化と、血糖値測定器、ワイヤレス ヘッドセット、圧力トランスミッタのようなバッテリ動作デバイスの動作時間最大化に貢献します。TI の各種小型フォーム ファクタ IC は、低スタンバイ消費電力を実現すると同時に、システム コストの削減に貢献します。

低静止電流 (IQ) に関する主な製品
REF35 アクティブ 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
REF34-Q1 アクティブ 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
REF3325 アクティブ 2.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス
低ノイズと高精度

高精度シリーズ電圧リファレンスは、温度と入力電圧が変化する状況で、信頼性の高い安定性を実現します。TI の高精度シリーズ電圧リファレンスは、厳しい条件を要求する産業用と車載の多くのアプリケーションで、クラス最高の性能を実現します。

低ノイズと高精度 に関する主な製品
REF3425 アクティブ 2.5V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス
REF70 アクティブ 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

主なアプリケーションの概要

ハイブリッド、電気、パワートレインの各システム
精度を犠牲にしないシリーズ電圧リファレンスを採用すると、HV/EV のシグナル チェーン設計を強化可能
ボディ エレクトロニクス/ライティング
開発中のボディ コントロール モジュール (BCM) に高精度のシリーズ電圧リファレンスを追加すると、最高水準の測定精度を達成可能
グリッド インフラストラクチャ
シリーズ電圧リファレンスをデータ コンバータと組み合わせると、グリッド インフラで高精度の測定を実現可能
試験 / 測定機器
試験 / 測定機器を設計する際に、TI の各種高精度リファレンスは精度と性能の向上に貢献
ファクトリ オートメーション
ファクトリ オートメーションの設計にシリーズ電圧リファレンスを追加すると、高精度を実現可能
医療
高精度またはナノパワーのシリーズ電圧リファレンスを採用すると、医療用アプリケーションで新たな水準の電力要件とノイズ要件を達成可能

精度を犠牲にしないシリーズ電圧リファレンスを採用すると、HV/EV のシグナル チェーン設計を強化可能

次世代のハイブリッド車と電気自動車 (HV/EV) は、高精度で高信頼性のリアルタイム システム診断を実現できるように、データ変換に使用する高精度の電圧リファレンスを必要とします。重要なシステム パラメータを測定できるように、TI は、消費電力、ノイズ、温度ドリフトに関してクラス最高の水準を実現した各種高精度ソリューションを提供しています。

利点:

  • 低温度ドリフト (REF34-Q1 の場合、最大で 6ppm/℃)
  • マイクロアンペア単位の消費電力
  • オプションの ENABLE ピンを使用すると、スタンバイ電流が 3μA のシャットダウン モード設定で、消費電力を削減可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00753 – 電流トランス使用 3 相 AC 電流測定のリファレンス・デザイン
  • TIDA-020018 – DC/DC および OBC アプリケーション用の車載用、シャント ベース絶縁電流センサのリファレンス デザイン
  • PMP22650 – GaN ベース、6.6kW、双方向 オンボード チャージャのリファレンス デザイン
製品
  • REF5025A-Q1 – 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス
  • REF34-Q1 – 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
  • REF4132-Q1 – 車載対応、12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス
技術資料

開発中のボディ コントロール モジュール (BCM) に高精度のシリーズ電圧リファレンスを追加すると、最高水準の測定精度を達成可能

開発中のデータ コンバータにシリーズ電圧リファレンスを追加すると、システムや環境の変化に対応し、ボディ コントロール モジュールや車載ゲートウェイの安定性を維持するのが容易になります。低ノイズ、高精度、小型パッケージという特長のある TI の各種リファレンスが活用できます。

利点:

  • 低温度ドリフト (REF34-Q1 の場合、最大で 6ppm/℃)
  • マイクロアンペア単位の消費電力
  • オプションの ENABLE ピンを使用すると、スタンバイ電流が 3μA のシャットダウン モード設定で、消費電力を削減可能 

主なリソース

製品
  • REF34-Q1 – 車載対応、低ドリフト、低消費電力、小型フットプリント、シリーズ電圧リファレンス
  • REF5025A-Q1 – 車載、低ノイズ、超低ドリフト、高精度の 2.5V シリーズ電圧リファレンス
技術資料

シリーズ電圧リファレンスをデータ コンバータと組み合わせると、グリッド インフラで高精度の測定を実現可能

データ コンバータは、電気自動車の充電ステーション、スマート メーター、ソーラー エネルギー システム、住宅向けブレーカなど、グリッド インフラの多様なアプリケーションに不可欠です。TI のデータ コンバータ向け電圧リファレンス製品ラインアップを活用すると、設計を新たな高水準に引き上げることができます。

利点:

  • 10 ~ 24 ビットのデータ コンバータと組み合わせて使用できる、電圧リファレンスの幅広い選択肢
  • 1,000 時間で 25ppm、2ppm/℃ の低温度ドリフト
  • 0.23ppm の小さいピーク ツー ピーク ノイズ

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00119 – 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
  • TIDA-00171 – モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
  • TIDM-SERVODRIVE – 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
製品
  • REF4132 – 12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス
  • REF35 – 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
ハードウェア開発
  • REF35EVM – REF35 680nA の静止電流 (IQ)、6ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンスの評価基板

試験 / 測定機器を設計する際に、TI の各種高精度リファレンスは精度と性能の向上に貢献

TI の各種高精度シリーズ リファレンスは、ノイズ、温度係数、長期ドリフトに関してクラス最高の特性を実現し、自動試験装置、ラボ / フィールド向け電子試験装置、分析機器などの試験 / 測定アプリケーションに最適です。

利点:

  • 0.23ppm の低ノイズ
  • 誤差がわずか ±0.025% の高精度
  • 2ppm/℃ の温度ドリフト係数

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDM-CONNECTED-ETHERNET – 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
  • TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
  • TIPD159 – 電圧モード、マルチプライ DAC リファレンス・デザイン
製品
  • REF70 – 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス
  • REF35 – 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
技術資料

ファクトリ オートメーションの設計にシリーズ電圧リファレンスを追加すると、高精度を実現可能

ファクトリ オートメーションでは、電流と電圧の変動が原因で、システム障害や信号伝送障害が発生する可能性があります。シリーズ電圧リファレンスを採用すると、プログラマブル ロジック コントローラ、フィールド トランスミッタ、産業用 PC などを設計する際に、データ コンバータを通じて高品質のアナログ信号測定を実現できます。

利点:

  • 複数の出力電圧に対応できる、調整可能なデバイス
  • 低温度ドリフトと低静止電流 (IQ)
  • シャットダウン モードは、超低消費電流 (IQ) に貢献

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIDA-00468 – レイテンシが最適化された電源、および、メモリ・フットプリント、フロントエンド感知熱電対、リファレンス・デザイン
製品
  • REF35 – 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
  • REF4132 – 12ppm/℃、低ノイズ、低消費電力、高精度、電圧リファレンス
ハードウェア開発
  • REF35EVM – REF35 680nA の静止電流 (IQ)、6ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンスの評価基板
  • ADS1148EVM-PDK – ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット
技術資料

高精度またはナノパワーのシリーズ電圧リファレンスを採用すると、医療用アプリケーションで新たな水準の電力要件とノイズ要件を達成可能

シリーズ電圧リファレンスを採用すると、医療用アプリケーションのアナログ フロント エンドから高精度の測定値を取得できます。バッテリ動作ソリューションや、ノイズに敏感なソリューションなど、多様な用途で TI の製品ラインアップを活用できます。

利点:

  • REF35 は、超低静止電流、低ドリフトで、スペース節減に役立つ小型アウトライン トランジスタ (SOT)-23-6 パッケージ封止済みです。1.024V ~ 5.0V という 11 種類の電圧バリエーションがあります。
  • REF70 は低ノイズを実現しており、セラミックとプラスチック両方のパッケージで供給。高分解能データ コンバータと組み合わせると、ノイズに敏感な医療用画像処理アプリケーションを強化可能

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • TIPD115 – データ取得最適化、最小歪み、最小ノイズ、18 ビット、1Msps
  • TIPD164 – Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors Reference Design
製品
  • REF35 – 650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス
  • REF70 – 低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス

技術リソース

アプリケーション概要
アプリケーション概要
Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application
ADAS、ボディ エレクトロニクス、パワートレイン システムなど、高精度データ コンバータを必要とする車載アプリケーションで最適な電圧リファレンスを選択する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
ADC 向け電圧リファレンスの概要
このビデオでは、電圧リファレンスが ADC システムの性能にどのような影響を及ぼすかを理解できるように、リファレンスの仕様について説明します。
ビデオ
ビデオ
電圧リファレンスの重要な各種パラメータ (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
このビデオ (日本語字幕) は、VREF の最も重要なパラメータを要約し、システム内でこれらの各パラメータを解釈する方法について説明します。