REF50
- 低温度ドリフト (最大値):
- 拡張グレード (新): 2.5ppm/°C
- 高グレード:3ppm/℃
- 標準グレード: 8ppm/°C
- 高精度 (最大値):
- 拡張グレード:0.025%
- 高グレード:0.05%
- 標準グレード:0.1%
- 低ノイズ:
- 拡張グレード:0.5µVPP/V
- 高 / 標準グレード:3µVPP/V
- 優れた長期安定性:
- 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
- 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
- 広い入力電圧範囲に対応:
- 拡張グレード:42 V
- 高 / 標準グレード:18 V
- 大きな出力電流:±10mA
- 温度範囲:-40°C~125°C
REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。
独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
REF50xxEI は、340µA と非常に低い IQ で 42V の広い電源電圧定格をサポートしています。電源電圧範囲が広いため、バッテリまたはフィールドの電源に直接接続できます。これはまた、電源 IC が故障した場合にもデバイスを保護します。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS1148EVM-PDK — ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス・デモ・キット
ADS1148 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、16 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1148 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。
ADS1148EVM-PDK は、ADS1148 評価基板 (EVM)、高精度 ADC マザーボード (PAMBoard)、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (...)
ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ・シグマ ADC のパフォーマンス・デモ・キット
ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ・シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。
このキットは、ADS1248 と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC (...)
ADS124S08EVM — ADS124S08 の評価基板
ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 耐放射線特性の評価モジュール
ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS8168 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8168 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS8168EVM-PDK includes the ADS8168EVM board, the precision host interface (PHI) (...)
ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。
ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR ADC 向けパフォーマンス・デモ・キット (PDK)
ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1MSPS の SAR A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボードで構成されており、関連するコンピュータ・ソフトウェアの開発に使用できます。
ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS 15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS9120 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9120 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9120EVM-PDK includes the ADS9120 EVM board, the PHI controller board, and accompanying (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板
DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。 このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。 この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。 DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。
電源は別売りです。
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR(逐次比較型)ADC の評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK is an experimental platform used in conjunction with TI Precision Labs videos to gain a deeper understanding of successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) circuits. The evaluation module (EVM) platform contains two channels for common SAR (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
REF5010 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
REF5020 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
REF5025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
REF5030 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
REF5040 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
REF5050 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点