REF5045
- 低い温度ドリフト:
- 高グレード:3ppm/℃ (最大値)
- 標準グレード:8ppm/℃ (最大値)
- 高精度:
- 高グレード:0.05% (最大値)
- 標準グレード:0.1% (最大値)
- 低いノイズ:3µV PP/V
- 優れた長期安定性:
- 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
- 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
- 大きな出力電流:±10mA
- 温度範囲:-40℃~125℃
REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよび負荷レギュレーションを備えています。
独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (3ppm/℃) と高精度 (0.05%) を実現しています。これらの機能と超低ノイズの組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ・アクイジション・システムでの使用に最適です。
各リファレンス電圧は、高グレード (REF50xxIDGK および REF50xxID) と標準グレード (REF50xxAIDGK および REF50xxAID) の両方で供給されます。このリファレンス電圧は、8 ピンの VSSOP および SOIC パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF50xx 低ノイズ、超低ドリフト、高精度の電圧リファレンス データシート (Rev. K 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2023年 7月 7日 |
回路設計 | SAR ADC 向け、入力インピーダンスの大きい真の差動形式アナ ログ フロント エンド アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 7日 | |
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 25日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 | |||
アプリケーション・ノート | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 2019年 12月 1日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 ビット、4 チャネル、シリアル出力サンプリング ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-ADS7841-Q1 is a platform for evaluating the performance of the ADS7841-Q1 4-channel, 12-bit, SAR ADC with an SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the ADS7841-Q1 BoosterPack™ plug-in module and PC software that enables the user to configure the (...)
BOOSTXL-TLC2543 — TLC2543-Q1 シリアル制御機能と 11 個のアナログ入力搭載の 12 ビット ADC BoosterPack™ プラグイン・モジュール
BOOSTXL-TLC24531 is a platform for evaluating the performance of the TLC2453-Q1, which is an 11-channel, 12-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with a SPI-compatible serial interface. The evaluation kit includes the TLC2453-Q1 BoosterPack board and PC (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIPD115 — データ取得最適化、最小歪み、最小ノイズ、18 ビット、1Msps
TIPD113 — データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps
TIPD112 — MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答
TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン
- デジタル・アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを最大化
- デジタル・アイソレータに起因する ADC サンプリング・クロック・ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル・チェーンの性能(SNR)を最大化
TIPD169 — 16 ビット、1MSPS マルチプレクス・データ取得、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点