TIPD169
16 ビット、1MSPS マルチプレクス・データ取得、リファレンス・デザイン
TIPD169
概要
This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to optimize a single-ended DAQ to achieve fast settling at a sampling rate of 1MSPS.
特長
- 1/2 LSB settling in 390 ns
- Throughput of 1MSPS
- 4 V output step
- Measured Effective Resolution of 15.72 bits
- Measured ENOB of 13.57 bits
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGT5.PDF (125 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1