THS4281
- Very Low Quiescent Current: 750 µA (at 5 V)
- Rail-to-Rail Input and Output:
- Common-Mode Input Voltage Extends
400 mV Beyond the Rails - Output Swings Within 150 mV From the Rails
- Common-Mode Input Voltage Extends
- Wide –3-dB Bandwidth at 5 V:
- 90 MHz at Gain = +1, 40 MHz at Gain = +2
- High Slew Rate: 35 V/µs
- Fast Settling Time (2-V Step):
- 78 ns to 0.1%
- 150 ns to 0.01%
- Low Distortion at Gain = +2, VO = 2-VPP, 5 V:
- –91 dBc at 100 kHz, –67 dBc at 1 MHz
- Input Offset Voltage: 2.5 mV (Max at +25°C)
- Output Current > 30 mA (10-Ω Load, 5 V)
- Low Voltage Noise of 12.5 nV/√Hz
- Supply Voltages: +2.7 V, 3 V, +5 V, ±5 V, +15 V
- Packages: SOT23, MSOP, and SOIC
- APPLICATIONS
- Portable/Battery-Powered Applications
- High Channel Count Systems
- ADC Buffer
- Active Filters
- Current Sensing
All other trademarks are the property of their respective owners.
Fabricated using the BiCom-II process, the THS4281 is a low-power, rail-to-rail input and output, voltage-feedback operational amplifier designed to operate over a wide power-supply range of 2.7-V to 15-V single supply, and ±1.35-V to ±7.5-V dual supply. Consuming only 750 µA with a unity gain bandwidth of 90 MHz and a high 35-V/µs slew rate, the THS4281 allows portable or other power-sensitive applications to realize high performance with minimal power. To ensure long battery life in portable applications, the quiescent current is trimmed to be less than 900 µA at +25°C, and 1 mA from –40°C to +85°C.
The THS4281 is a true single-supply amplifier with a specified common-mode input range of 400 mV beyond the rails. This allows for high-side current sensing applications without phase reversal concerns. Its output swings to within 40 mV from the rails with 10-kΩ loads, and 150 mV from the rails with 1-kΩ loads.
The THS4281 has a good 0.1% settling time of 78 ns, and 0.01% settling time of 150 ns. The low THD of –87 dBc at 100 kHz, coupled with a maximum offset voltage of less than 2.5 mV, makes the THS4281 a good match for high-resolution ADCs sampling less than 2 MSPS.
The THS4281 is offered in a space-saving SOT23-5 package, a small MSOP-8 package, and the industry standard SOIC-8 package.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIPD149 — 電力最適化 16ビット 1MSPS データ取得ブロック、最小歪および雑音、リファレンス・デザイン
TIPD115 — データ取得最適化、最小歪み、最小ノイズ、18 ビット、1Msps
TIPD173 — 16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用
TIPD113 — データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps
TIPD112 — MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答
TIPD169 — 16 ビット、1MSPS マルチプレクス・データ取得、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点