TIPD173
16 ビット 1MSPS データ取得リファレンス・デザイン、シングル・エンド・マルチプレックス・アプリケーション用
TIPD173
概要
This TI Precision Verified Design details a systematic design methodology for a 16 bit, 1MSPS, single-ended data acquisition (DAQ) block optimized to achieve excellent settling time, power consumption, static performance and dynamic performance for multiplexed applications. The design features a 16-bit, high-precision, successive-approximation-register (SAR) analog-digital converter (ADC); low noise, low power and wide bandwidth ADC input drive circuitry; and, a very low drift ADC voltage reference and corresponding reference input drive circuitry.
This design is well suited to applications which require low-latency, multi-channel, data acqusition for multi-sensor measurements such as environmental (temperature, pressure, etc..), biopotential and power measurement.
特長
- Contains Theory, Component Selection, Simulation, Schematic, PCB Layout, and Measured Performance Results
- Optimized for 900ns (max) 16-bit step-input transient settling time
- Power: 21.5mW @ AVDD = 3.3V
- Measured ENOB of 14.58 bits
- Utilizes ADS8860 (16bit, 1Msps SAR ADC), OPA320 (Input Driver), THS4281 + OPA333 + REF5040 (Reference Driver)
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。