TIPD112
MUX とステップ入力用データ取得、18 ビット、1uS フル・スケール応答
TIPD112
概要
この 検証済み設計は、1 MSPS のスループットを発揮する 18 ビットの逐次比較型 ADC である ADS8881 を使用した高性能データ・アクイジション・システム(DAQ)を示しています。この設計はフルスケール・ステップ入力信号用の 18 ビットのセトリング性能を実現するよう最適化されているため、優れたシステム直線性をもたらします。このような入力スティミュラスは、マルチプレクサ・アプリケーションにおいて異なる入力電圧のチャネル間遷移を行う場合により適切です。ADC の入力ドライバでは、高帯域(小信号および大信号)、出力電流ドライブ、およびリニア・レール・ツー・レール入出力動作に OPA350 が使用されます。リファレンス・バッファ・ドライブは、THS4281 と OPA333 で構築された複合バッファを利用し、最小の消費電力で目的の性能を実現します。この DAQ ブロックは 70mW 未満の総消費電力で ±2.5LSB の INL 性能を発揮できます。
特長
- 18 ビット、1Msps のサンプリング・レート
- DC、マルチプレクス、およびフルスケール・ステップ入力
- 最適化:過渡セトリング
- 電源:70mW@AVDD = 5V
- ADS8881(18 ビット、1Msps の逐次比較型 ADC)、OPA2350(入力)、および THS4281 + OPA333 + REF5045(リファレンス)の利用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR115B.PDF (103 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1