ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この 検証済み設計は、1MSPS のスループットを発揮する 18 ビットの逐次比較型 ADC である ADS8881 を使用した高性能データ・アクイジション・システム(DAQ)を示しています。この設計は、10KHz のフルスケール正弦波入力信号用の最小の消費電力ソリューションを実現するように最適化されています。総消費電力が 35mW 未満であるこの設計は、16 ビットを超える有効分解能を実現できるよう最適化されています。ADC の入力ドライバでは、低消費電力、低ノイズ、およびリニア・レール・ツー・レール入出力動作に OPA320 が使用されます。リファレンス・バッファ・ドライブは、THS4281 と OPA333 で構築された複合バッファを利用し、最小の消費電力で目的の性能を実現します。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。