SN74LV393A
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 10ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- 個別のクロックを備えたデュアル 4 ビット・バイナリ・カウンタ
- 4 ビット・カウンタごとにダイレクト・クリア
- カウンタ・パッケージ数を 50% 削減することで、システム密度を大幅に向上できます
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理が搭載されており、2 つの個別 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装します。これらのデバイスは、2V~5.5V V CC 動作用に設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
リファレンス・デザイン
TIPD169 — 16 ビット、1MSPS マルチプレクス・データ取得、リファレンス・デザイン
This design is for a 16-bit 1MSPS single-ended, multiplexed data acquisition system (DAQ) for dc inputs. The system is composed of a 16-bit successive-approximation-register (SAR) analog-to-digital converter (ADC), SAR ADC driver, reference driver, and multiplexer. The design shows the process to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 14 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点