ADS1284
- 動作モードを選択可能
- 低消費電力モード:
- 12mW (PGA = 1、2、4、8)
- 127dB SNR (250SPS、PGA = 1)
- 高分解能モード :
- 18mW (PGA = 1、2、4、8)
- SNR: 130dB (250SPS、PGA = 1)
- THD: -122dB
- CMRR: 110dB
- 2チャネル・マルチプレクサ
- 本質的に安定な変調器
- 高速応答オーバーレンジ検出器
- 柔軟なデジタル・フィルタ:
- Sinc + FIR + IIR (選択可能)
- 線形または最小位相オプション
- プログラム可能なハイパス・フィルタ
- オフセットおよびゲインの較正
- SYNC入力
- アナログ電源: 5Vまたは±2.5V
- デジタル電源: 1.8V~3.3V
ADS1284は高性能なシングルチップのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)であり、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デルタ・シグマ(ΔΣ)変調器、デジタル・フィルタを搭載しています。このADCは、消費電力と分解能のトレードオフに対応する2つの動作モードをサポートしています。
2チャネル・マルチプレクサは、信号測定とADC信号テストのための入力を備えています。入力を短絡して内部ノイズをテストできるモードもあります。PGAは高入力インピーダンス、低ノイズであるため、ジオフォン・センサやハイドロフォン・センサを直接接続できます。
本質的に安定な4次変調器が優れたノイズ性能と線形性を実現します。変調器の出力は、オンチップ・デジタル・フィルタでフィルタ処理およびデシメーションされ、A/D変換結果が生成されます。
このデジタル・フィルタは250~4000SPSのデータ・レートを実現します。ハイパス・フィルタ(HPF)はコーナー周波数を設定可能です。内蔵するゲイン/オフセット・スケール・レジスタがシステム較正をサポートします。
同期入力によりA/D変換のタイミングを制御できます。パワーダウン入力によりADCをパワーダウン・モードに遷移させることができます。
ADS1284は小型の24リード、5mm×4mm VQFNパッケージで供給されます。–40°C~+85°Cで完全に動作が規定されており、最大動作温度範囲は–50°C~+125°Cです。
詳細リクエスト
他の設計リソースが入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS1284 高分解能アナログ/デジタル・コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 |
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHF) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。