ADS7044
- Industry’s First SAR ADC with Nanowatt Power Consumption:
- 261 µW at 1 MSPS with 1.8-V AVDD
- 900 µW at 1 MSPS with 3-V AVDD
- 90 µW at 100 kSPS with 3-V AVDD
- Less than 1 µW at 1 kSPS with 3-V AVDD
- Industry’s Smallest SAR ADC:
- X2QFN-8 Package with 2.25-mm2 Footprint
- 1-MSPS Throughput with Zero Data Latency
- Wide Operating Range:
- AVDD: 1.65 V to 3.6 V
- DVDD: 1.65 V to 3.6 V (Independent of AVDD)
- Temperature Range: –40°C to 125°C
- Excellent Performance:
- 12-Bit Resolution with NMC
- ±1-LSB (Max) DNL and INL
- 71-dB SNR with 3-V AVDD
- –85-dB THD with 3-V AVDD
- Unipolar, Differential Input Range: –AVDD to AVDD
- Integrated Offset Calibration
- SPI™-Compatible Serial Interface: 16 MHz
- JESD8-7A Compliant Digital I/O
The ADS7044 is a 1-MSPS, analog-to-digital converter (ADC). The device supports a wide analog input voltage range (±1.65 V to ±3.6 V) and includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with an inherent sample-and-hold circuit. The SPI-compatible serial interface is controlled by the CS and SCLK signals. The input signal is sampled with the CS falling edge and SCLK is used for conversion and serial data output. The device supports a wide digital supply range (1.65 V to 3.6 V), enabling direct interface to a variety of host controllers. The device complies with the JESD8-7A standard for normal DVDD range (1.65 V to 1.95 V).
The device is available in 8-pin, miniature, leaded, and X2QFN packages and is specified for operation from –40°C to 125°C. Miniature form-factor and extremely low-power consumption make this device suitable for space-constrained, battery-powered applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS7044 Ultra-Low Power, Ultra-Small Size, 12-Bit, 1-MSPS, SAR ADC データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 12月 10日 | ||
製品概要 | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 2023年 3月 27日 | |||
ユーザー・ガイド | ADS7042EVM-PDK, ADS7049-Q1EVM-PDK, and ADS7057EVM-PDK Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 1月 13日 | |||
回路設計 | シングルエンドから差動ユニポーラ信号向けオペアンプと FDA を使用した信号変換 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 6月 24日 | |||
回路設計 | バイポーラ信号向けオペアンプと FDA を使用したシングルエンドから差動への変換回路 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 6月 24日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS7042EVM-PDK — ADS7042 超低消費電力、超小型サイズ、12 ビット、1MSPS、SAR ADC のパフォーマンス・デモ・キット (PDK)
ADS7042 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、逐次比較型 (SAR) 12 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を評価するためのプラットフォームです。
この評価キットは、ADS7042 評価基板、高精度ホスト・インターフェイス (PHI) コントローラ・ボード、関連するコンピュータ・ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。
BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低消費電力データ・アクイジション BoosterPack
The ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack is a stand-alone system that converts analog sensor data into digital SPI data using the TI ADS7042 Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter. This BoosterPack has been designed to be compatible with the TI (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。