BOOST-ADS7042

ADS7042 超低消費電力データ・アクイジション BoosterPack

BOOST-ADS7042

購入

概要

The ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack is a stand-alone system that converts analog sensor data into digital SPI data using the TI ADS7042 Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter.  This BoosterPack has been designed to be compatible with the TI LaunchPad™ ecosystem to enable a complete data acquisition system from analog sensor input via either the on-board ambient light sensor or the SMA input jack to digital data output over UART via the USB port on the LaunchPad.  Software-supported LaunchPads are listed in the Order Now section below.  For more information about the complete precision SAR ADC portfolio, visit: www.ti.com/precisionadc.

For a higher performance evaluation kit based on the ADS7042 ADC, check out the ADS7042 Performance Demonstration Kit.

特長
  • Designed using the ADS7042 precision analog-to-digital converter, OPA316 precision ADC driver, and REF3330 precision voltage reference
  • Nanowatt power consumption of the ADS7042 ADC when sampling at 1 KSPS
  • ADC sampling rates betwen 1 KSPS and 1 MSPS
  • SMA jack for optional external analog signal input
  • User-programmable push button and LEDs
  • On-board ambient light sensor
Precision ADCs
ADS7040 超低消費電力、超小型サイズ、8 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC ADS7041 超低消費電力、超小型サイズ、10 ビット、1MSPS、シングルエンド、SAR ADC ADS7042 SPI インターフェイス付き 1MSPS 超低消費電力、超小型 SAR(逐次比較型)12 ビット ADC ADS7043 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 疑似差動 ADS7044 超低消費電力、超小型サイズ SAR ADC | 12 ビット | 1MSPS | 完全差動

 

シリーズ電圧リファレンス
REF3330 30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、シリーズ電圧リファレンス

 

汎用オペアンプ
OPA316 シングル、5.5V、10MHz、低ノイズ (11nV/ √Hz)、50mA の出力電流、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA378 ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate with ADS7042

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低消費電力データ・アクイジション BoosterPack

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド BOOST-ADS7042 Getting Started Guide 2016年 4月 21日
証明書 BOOST-ADS7042 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド BOOST-ADS7042 BoosterPack™ Plug-In Module 2016年 6月 8日
ユーザー・ガイド BOOST-ADS7042 Quick Start Guide 2016年 3月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ