この製品には新バージョンがあります。
REF3330
- Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
- Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
- Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
- High Output Current: ±5 mA
- Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
- High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
- 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
- Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V
The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.
The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-ADS7042 — ADS7042 超低消費電力データ・アクイジション BoosterPack
The ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack is a stand-alone system that converts analog sensor data into digital SPI data using the TI ADS7042 Successive Approximation Register Analog-to-Digital Converter. This BoosterPack has been designed to be compatible with the TI (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
REF3330 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00119 — 12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用
TIPD116 — データ取得ブロック、ECG システム用、個別 LEAD I ECG 実装
TIPD154 — 低消費電力リファレンスおよびバイポーラ電圧コンディショニング回路、低消費電力 ADC 用リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点