TIPD154
低消費電力リファレンスおよびバイポーラ電圧コンディショニング回路、低消費電力 ADC 用リファレンス・デザイン
TIPD154
概要
This TI Precision Verified Design provides the theory, component selection, and simulation for a single-supply, low-power signal conditioning circuit designed to translate a +/-5 V input signal to the proper input range of a single-supply low-power 16-Bit ΔΣ ADC such as the one inside the MSP430 or other similar single-supply ADCs. A zero-drift op amp was selected to provide excellent dc performance in the attenuation and level-shifting circuit. Two low-power reference circuits are used to provide power, the ADC reference voltage, and biasing to the input conditioning circuit.
特長
• TI Precision Designs: Verified Design Contains Theory, Component Selection, TINA-TI Simulation
• Conditions a +/-5V signal input signal for a 1.25V ADC
• Total operational current < 100 μA
• Single-Supply Solution
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。