TIDA-00119

12 ビット、4/8 チャネル、統合型アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

TIDA-00119

設計ファイル

概要

TIDA-00119 は包括的な高集積 PLC アナログ入力モジュール・フロント・エンド・リファレンス・デザインであり、産業用オートメーション・システムの IEC61000-4 標準に適合するよう設計およびテストされています。この設計は、12 ビット ADC 分解能と最大 1MSPS のサンプル・レートを発揮する 4 個の差動入力または 8 個のシングルエンド入力用に構成できます。これらの入力は、範囲が選択可能な電流入力または電圧入力を受け入れるように設定することもできます。この設計には、必要なすべてのモジュール電圧、入力サージ、および ESD 保護を提供する絶縁型電源と、SPI インターフェイスを介してあらゆるマイコン、FPGA、または ASIC に接続可能な絶縁型デジタル・データ・インターフェイスも含まれています。開発時間の短縮に役立つマニュアル一式、テスト結果、設計ファイル、および必要なファームウェアが利用可能です。

特長
  • ESD、EFT、およびサージに関する IEC61000-4 標準に準拠する設計
  • 最大 8 チャネルのユーザー・プログラマブル入力と、構成可能な 20% のオーバーレンジ機能
  • 4 個の電圧入力:3 個のシングル・エンドと 1 個の差動(外部リファレンスを使用した場合に > 1M ±10V、±5V、±2.5V、0 ~ 10V、0 ~ 5V、最大 ±12V のインピーダンスを実現)
  • 4 個の電流入力:0 ~ 20mA、4 ~ 20mA(250Ω の入力インピーダンスを実現)
  • 入力レンジ全体にわたって高精度を実現
  • 電圧:25℃ で < ±0.2% のフルスケール
  • 電流:25℃ で < ±0.35% のフルスケール
  • インラッシュ電流保護付きのオンボード絶縁型 Flybuck 電源
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR386.ZIP (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC265.ZIP (803 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU211.PDF (998 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDC266.ZIP (1943 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR385.PDF (452 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4140レール ツー レール出力、クワッドチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8638入力範囲がソフトウェアで選択可能な 12 ビット、8 チャネル、バイポーラ SAR(逐次比較型)

データシート: PDF
ホットスワップ コントローラ

LM5069電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7141CCクワッドチャネル、3/1、50Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF333030ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 12ビット、4/8チャネル、統合アナログ入力モジュール、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 英語版 2015/12/21

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00163 絶縁型 RS-232 - UART コンバータ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。