ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 575 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0, 229, 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 415 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.05 Vin (max) (V) 24 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3, 3.3, 3.4, 4.5, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 575 PSRR at 100 KHz (dB) 42 Iq (typ) (mA) 0.003 Thermal resistance θJA (°C/W) 229.0, 229, 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 415 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新チップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.205V~15V
  • 出力電流:最大 50mA
  • 超低 IQ:50mA の負荷電流で 3.2µA
  • ≧ 0.47µF の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT (DCK)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 定格電流 80mA 以上のパッケージについては、TPS715A を参照してください
  • 入力電圧範囲:
    • 2.5V~24V (新チップのみ最大 30V)
  • 選択可能な出力電圧:
    • 固定:1.8V~5V
    • 可変:1.205V~15V
  • 出力電流:最大 50mA
  • 超低 IQ:50mA の負荷電流で 3.2µA
  • ≧ 0.47µF の出力コンデンサで安定動作
  • 過電流保護
  • パッケージ:5 ピン SOT (DCK)
  • 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
  • 定格電流 80mA 以上のパッケージについては、TPS715A を参照してください

TPS715 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止電流のデバイスで、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現します。このため、TPS715 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TPS715 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。柔軟な、または高い出力電圧が必要な場合は、可変バージョンで帰還抵抗を使用して、出力電圧を 1.205V~15V に設定します。TPS715 の LDO は、50mA の負荷電流で標準値 415mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~50mA) にわたって安定しています。また、TPS715 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

TPS715 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは低静止電流のデバイスで、広い入力電圧範囲と低消費電力動作の利点を小型パッケージで実現します。このため、TPS715 はバッテリ駆動アプリケーションや、低消費電力マイコンの電力管理外付け機能用に設計されています。

TPS715 には、固定電圧と可変電圧のバージョンがあります。柔軟な、または高い出力電圧が必要な場合は、可変バージョンで帰還抵抗を使用して、出力電圧を 1.205V~15V に設定します。TPS715 の LDO は、50mA の負荷電流で標準値 415mV の低ドロップアウトをサポートしています。静止電流が低く (標準値 3.2µA)、出力負荷電流の全範囲 (0mA~50mA) にわたって安定しています。また、TPS715 には内部ソフトスタートが搭載されており、突入電流を低減できます。過電流制限機能が組み込まれているため、負荷の短絡やフォルトが発生してもレギュレータが保護されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV704 アクティブ 150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ SOT-23 option
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7A25 アクティブ パワー・グッド搭載、300mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ An 18-V, 300-mA LDO regulator with power-good and ultra-low IQ (2.5 μA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS715 50mA、24V、3.2μA 静止電流の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ データシート (Rev. T 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.T) PDF | HTML 2023年 1月 6日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
製品概要 TPS715xx製品概要 2010年 7月 14日
Analog Design Journal Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld Apps 2007年 10月 12日
Analog Design Journal Complete battery-pack design for one- or two-cell portable applications 2006年 7月 17日
アプリケーション・ノート The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output Current 2003年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS71533EVM — TPS715 50mA、24V、超低 IQ、低ドロップアウト電圧レギュレータの評価基板

この評価基板 (EVM) の目的は、低ドロップアウト (LDO) レギュレータである TPS715xx ファミリの評価を容易にすることです。各 EVM プリント基板 (PCB) には、TPS71533 LDO リニア・レギュレータと、サポートする受動部品が含まれています。また、基板のサイズが小さく、サイド・クリップを備えているため、パワー・モジュールとして他の PCB に簡単に取り付けることができます。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS715EVM-074 — TPS715 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS715 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS715 リニア・レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。

この評価基板 (EVM) の構成は、50mA の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを採用しています。このレギュレータは最大 50mA を供給でき、最大 24V の広い入力電圧範囲 (VIN) に対応するほか、最大 30V の過渡電圧に対処できます。TPS715 の安定性を確保するために、等価直列抵抗 (ESR) が小さく、実効静電容量が 0.47μF 以上の出力コンデンサを使用してください。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
開発キット

TIEVM-HV-1PH-DCAC — Single phase inverter development kit with voltage source and grid connected modes

This reference design implements single phase inverter (DC-AC) control using the C2000™ F2837xD and F28004x microcontrollers. Design supports two modes of operation for the inverter. First is voltage source mode using an output LC filter, this control mode is typically used in Uninterrupted (...)
シミュレーション・モデル

TPS71501 PSpice Transient Model

SLVM928.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71501 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH5.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71518 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM449A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71518 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM625.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS71518 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM626.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS71518 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71519 PSpice Transient Model

SLVM930.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71519 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH1.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71523 PSpice Transient Model

SLVM929.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71523 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH6.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71525 PSpice Transient Model

SLVM926.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71525 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH0.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71530 PSpice Transient Model

SLVM931.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71530 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71533 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM450A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71533 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMBH2.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71550 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM927A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS71550 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBH3A.ZIP (1 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS715 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ