BOOST-DAC7551Q1EVM
DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module
BOOST-DAC7551Q1EVM
概要
The Texas Instruments DAC7551-Q1 BoosterPack Evaluation Module (EVM) allows designers to evaluate the operation and performance of the DAC7551-Q1 single-channel, voltage-output digital-to-analog converter (DAC). The BoosterPack layout of this EVM is compatible with the readily available microcontroller-based LaunchPad series for rapid prototype deployment. An optional wide-swing voltage generator for precision industrial control loop applications is made available for ±5V, ±10V, and ±12V ranges of operation.
特長
- Single channel, 12-bit resolution DAC
- 3-wire serial interface with clock rates up to 50MHz
- Wide-swing voltage generator application example at ±5V, ±10V, and ±12V range
- LaunchPad compatible for rapid prototype deployment
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST-DAC7551Q1EVM — DAC7551-Q1 BoosterPack plug-in module
サポート・ソフトウェア
SLAC701 — BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator
SLAC701 — BOOST-DAC7551Q1EVM Triangle Wave Generator
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 4 2015
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac701 or www.ti.com/lit/xx/slac701/slac701.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC701. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2