TIDA-010249

4 チャネル、同期型、振動センサ・インターフェイスのリファレンス・デザイン

TIDA-010249

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング・アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。

特長
  • 同期型、4 チャネル、広帯域、統合型電子圧電性 (integrated electronic piezoelectric:IEPE) センサ・インターフェイス
  • 24 ビット、20kHz の帯域幅変換
  • 124kSPS のデータ・レート (デイジーチェーン)、1MSPS (パラレル SPI)
  • ±10V AC入力、320kΩ 入力インピーダンス
  • 4 個のオンボード励起電流源 (約 3.5mA)
  • オンボード、非絶縁型、5V から 24V への昇圧機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

Important note
リファレンス デザインに適した GUI が入手可能です。TIDA-010249-GUI のダウンロード

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU878.PDF (3057 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMB43.PDF (1220 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB44.PDF (167 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB45.PDF (723 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB47.ZIP (4094 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB9.ZIP (478 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB46.PDF (2581 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV61046A昇圧型コンバータ、出力電圧28V、パワー・ダイオード/絶縁スイッチ内蔵

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS127L11駆動しやすい複数の入力採用、広帯域または低レイテンシのフィルタ搭載、24 ビット、400kSPS、デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
クロック・バッファ

LMK1C11066 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903B-Q1車載対応、デュアル、差動、汎用コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6241バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、4.096V、3ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC(≤10 MSPS)

DAC80501WSON パッケージ封止、高精度内部リファレンス搭載、真の 16 ビット、1 チャネル、SPI/I2C 対応、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2320デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4187ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS クワッド高精度オペアンプ (クワッド)

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TIDA-010249-GUI TIDA-010249 reference design GUI

Optional GUI to interface to PHI + TIDA-010249 reference design hardware

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 4 チャネルの同期 IEPE 振動センサ・インターフェイスのリファレン ス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ