ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV61046A

アクティブ

出力電圧28V、パワー ダイオード/絶縁スイッチ内蔵、昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 3.3 Switch current limit (typ) (A) 0.9 Features Enable, Light-load efficiency, Load Disconnect, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 90
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
  • 出力電圧:最大 28V
  • パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
  • 980mA (標準) のスイッチ電流
  • 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
  • ±2.5% の出力電圧精度
  • 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
  • 7ms の内部ソフトスタート時間
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力短絡保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
  • 出力電圧:最大 28V
  • パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
  • 980mA (標準) のスイッチ電流
  • 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
  • ±2.5% の出力電圧精度
  • 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
  • 7ms の内部ソフトスタート時間
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
  • 出力短絡保護
  • 出力過電圧保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成

TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。

TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。

TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。

TLV61046A は、PMOLED パネル、LCD バイアス電源、センサ・モジュールなどのアプリケーションのために設計された、高集積の昇圧コンバータです。TLV61046A には、30V パワー・スイッチ、入出力絶縁スイッチ、整流ダイオードが内蔵されています。1 つのリチウムイオン電池または直列接続された 2 つのアルカリ電池の入力から最大 28V の電圧を出力できます。

TLV61046A は 1.0MHz のスイッチング周波数で動作します。これにより、小さな外付け部品を使用できます。TLV61046A には、FB ピンを VIN ピンに接続することで、内部で出力電圧をデフォルトの 12V に設定できる機能があります。このように、12V の出力電圧を得るためにわずか 3 つの外部部品しか必要としません。TLV61046A には、標準 980mA のスイッチ電流制限があります。突入電流を低減させるため、7ms のソフトスタート時間が組み込まれています。TLV61046A がシャットダウン・モードのとき、絶縁スイッチは出力を入力から切り離して、リーク電流を最小限にします。また、TLV61046A には出力短絡保護、出力過電圧保護、サーマル・シャットダウンも実装されています。

TLV61046A は 6ピン 3mm × 3mm SOT23-6 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61046 アクティブ WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ TPS61046 is WCSP version
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV61046A 昇圧型コンバータ、出力電圧 28V、パワー・ダイオード / 絶縁スイッチ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 12日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート How to Improve the Loading Capability of TLV61046A During Start-up 2019年 8月 1日
技術記事 Power a RS-485 transceiver with a high efficiency flyback converter PDF | HTML 2017年 12月 27日
技術記事 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017年 10月 26日
アプリケーション・ノート Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV61046AEVM-833 — 評価基板 - 28V 出力電圧昇圧コンバータ、ダイオードおよび絶縁型 MOSFET 内蔵

TLV61046AEVM は、1 個のフリーホイール ダイオードと 1 個の絶縁型 MOSFET を両方とも内蔵した昇圧コンバータである TLV61046A の電気的性能と放熱特性の評価に役立ちます。大半の一般的アプリケーションに対応できる、という基準で、TLV61046AEVM の外部部品を選定しました。特別な要件を満たせるように、TLV61046A のデータシートに従ってこれらの部品を変更することも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TLV61046A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC06A.ZIP (110 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010249 — 4 チャネル、同期型、振動センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、同期型、4 チャネル、広帯域、高分解能インターフェイスの理論、設計、テスト方法を提示します。主なターゲットは振動センシング アプリケーションですが、力率測定時の 3 相電圧と電流の監視など、広帯域を必要とする各種アプリケーションにもこのデザインを適用することができます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15034 — コスト効率の優れた高電圧ピエゾ警報器ドライバのリファレンス デザイン

圧電サウンダは、玩具、タイマ、アラーム、その他の電子機器に広く使用されています。これらのアプリケーション分野では、サウンダ用のシンプルでコスト効率の高いドライバが重要です。PMP15034 は、高電圧ブースト コンバータ TLV61046A をベースにした 2 つのドライバ回路を導入しています。入力電圧の範囲は 1.8 V ~ 5.5 V です。 1 つのドライバ回路は 0 V ~ 28 V の矩形波形を提供します。もう一方の回路は、±15V の矩形波形を提供します。両方の回路は評価基板で測定され、性能が検証されます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-050032 — 5V 入力、4000VAC 絶縁型電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、データ コンセントレータ内の RS485 アプリケーションを想定した 5V、200mA 出力のフライバック DC/DC パワー コンバータを紹介します。

この 4000VAC 絶縁型電源回路は、TLV61046A コンバータを統合しているほか、既製品のトランスを使用できる、シンプルでコスト効率の優れたソリューションです。回路全体をシステム基板に簡単に複製して RS485 デバイスに電力供給でき、回路図およびレイアウトの設計時間を大幅に短縮できます。

効率、負荷レギュレーション、動作波形といった詳細なベンチテスト結果については、ユーザー ガイドを参照してください。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian