PMP15034

コスト効率の優れた高電圧ピエゾ警報器ドライバのリファレンス・デザイン

概要

Piezoelectric sounder are widely used in toys, timers, alarm and other electronic devices. Simple, cost-effective driver for the sounder is importance for these application fields. The PMP15034 introduces two drivers circuit based on the high voltage boost converter TLV61046A. The input voltage ranges from 1.8 V to 5.5 V. One driver circuit provides 0-V to 28-V rectangular waveform. The other circuit provides ±15V rectangular waveform. Both circuits are measured with evaluation board to validate the performance.

特長
  • Wide input voltage range from 1.8 V to 5.5V
  • Up to 28-V output voltage
  • Small solution size
  • Small shutdown current
出力電圧オプション PMP15034.1
Vin (Min) (V) 1.8
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) 1.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDF4.PDF (470 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRS16.PDF (91 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRS17.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS18.PDF (69 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS20.ZIP (295 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO9.ZIP (103 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS19.PDF (239 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TLV61046A昇圧型コンバータ、出力電圧28V、パワー・ダイオード/絶縁スイッチ内蔵

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15034 Test Results 2017年 7月 26日
技術記事 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ