TLV61046AEVM-833

評価ボード: ダイオードと絶縁型 MOSFET 内蔵、28V 出力電圧の昇圧コンバータ

TLV61046AEVM-833

購入

概要

TLV61046AEVM は、1 個のフリーホイール・ダイオードと 1 個の絶縁型 MOSFET を両方とも内蔵した昇圧コンバータである TLV61046A の電気的性能と放熱特性の評価に役立ちます。大半の一般的アプリケーションに対応できる、という基準で、TLV61046AEVM の外部部品を選定しました。特別な要件を満たせるように、TLV61046A のデータシートに従ってこれらの部品を変更することも可能です。

特長
  • 出力電圧:最大 28V
  • 動作入力電圧:1.8V ~ 5.5V
  • パワー・ダイオードと絶縁型 MOSFET を内蔵
  • 出力短絡保護
  • シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TLV61046A 昇圧型コンバータ、出力電圧28V、パワー・ダイオード/絶縁スイッチ内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV61046AEVM-833 — 評価ボード: ダイオードと絶縁型 MOSFET 内蔵の 28V 出力電圧昇圧コンバータ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV61046AEVM User's Guide 2017年 4月 26日
証明書 TLV61046AEVM-833 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ