DATA SHEET
TLV61046A 昇圧型コンバータ、出力電圧 28V、パワー・ダイオード / 絶縁スイッチ内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、スタートアップ後は最低 1.6V
- 出力電圧:最大 28V
- パワー・ダイオードと絶縁スイッチを搭載
- 980mA (標準) のスイッチ電流
- 3.6V 入力 / 12V 出力での効率:最大85%
- ±2.5% の出力電圧精度
- 軽負荷時のパワーセーブ動作モード
- 7ms の内部ソフトスタート時間
- シャットダウン時に入力と出力を完全に切り離し
- 出力短絡保護
- 出力過電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 3mm×3mm SOT23-6 パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により TLV61046A を使用するカスタム設計を作成