デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM2903B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2903-Q1 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン コレクタ出力に接続できます。
LM2903-Q1 と LM2903B-Q1 は、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 (-40℃~+125℃) で認定済みです。LM2903E-Q1 はグレード 0 の拡張温度範囲 (-40℃~+150℃) で認定済みです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM2903B-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP(8) | 3.00 mm × 3.00mm | |
WSON (8) | 2.00 mm × 2.00mm | |
SOT-23 (8) | 1.60mm × 2.90mm | |
LM2903-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm | |
VSSOP(8) | 3.00 mm × 3.00mm | |
LM2903E-Q1 | TSSOP (8) | 3.00mm × 4.40mm |
仕様 | LM2903B-Q1 | LM2903-Q1 | LM2903-Q1 「A」デバイス |
LM2903-Q1 「AV」デバイス |
LM2903E-Q1 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧仕様 | 2~36 | 2~30 | 2~30 | 2~32 | 2~30 | V |
総電源電流 (5V~VS (最大値)) | 0.6~0.8 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | mA |
温度範囲 | -40~125 | -40~125 | -40~125 | -40~125 | -40~150 | ℃ |
ESD (HBM / CDM) | 2k / 1k | 1k / 750 | 1k / 750 | 1k / 750 | 1k / 750 | V |
オフセット電圧 (全温度範囲での最大値) | ±4 | ±15 | ±4 | ±4 | ±15 | mV |
入力バイアス電流 (標準値 / 最大値) | 3.5 / 25 | 25 / 250 | 25 / 250 | 25 / 250 | 25 / 250 | nA |
応答時間 (標準値) | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | µsec |