LM2903-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 0:-40℃~150℃の動作時周囲温度範囲 (LM2903E-Q1)
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
- デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
- 「B」デバイスの HBM ESD を 2kV に改善
- 「B」デバイスでは 3 温度テストが利用可能
- シングル電源またはデュアル電源
- 電源電圧に依存しない低い消費電流、コンパレータあたり 200µA (代表値) (「B」バージョン)
- 低い入力バイアス電流、3.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電流、0.5nA (代表値) (「B」デバイス)
- 低い入力オフセット電圧、±0.37mV (代表値) (「B」デバイス)
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲は最大定格電源電圧と同じ ±36V
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- 機能安全対応
LM2903B-Q1 デバイスは、業界標準の LM2903-Q1 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。この次世代ファミリは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延時間、優れた 2kV の ESD 性能などの特長と、ドロップイン互換で置換可能という利便性を兼ね備えており、コスト制約が厳しい用途で大きな価値を提供します。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~36V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より 1.5V 以上高ければ、動作可能です。出力は、他のオープン コレクタ出力に接続できます。
LM2903-Q1 と LM2903B-Q1 は、AEC-Q100 グレード 1 の温度範囲 (-40℃~+125℃) で認定済みです。LM2903E-Q1 はグレード 0 の拡張温度範囲 (-40℃~+150℃) で認定済みです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00143 — 車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ
TIDA-01445 — 車載高電圧インターロックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。