TIDA-00143

車載 60W ブラシレス DC(BLDC)モーター ドライブ

TIDA-00143

設計ファイル

概要

TIDA-00143 は、BLDC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、単一の 12V (公称) 電源で動作するよう設計され、一般的な車載アプリケーションで見られる、広い電圧範囲にわたる変動にも対応できます。  ボードは、5 アンペアの電流が必要なモーターを 60Wレンジで駆動します。  ボードはサイズとレイアウト面で、駆動用電子回路とファームウェアの評価を容易にするよう設計されており、個々のテスト ポイント上の重要な信号へのアクセスもkです。  3 点コネクタを使用するか、モーターの位相配線をボードのめっきスルーホールにハンダ付けすることで、さまざまなタイプのモーターへの接続が可能です。  12Vdc 電源はヒューズを内蔵しており、テスト中にモーターの故障が発生してもボードやベンチ電源の損傷を防止できます。  モーターのコマンドとステータスは、標準 JTAG コネクタまたは PWM 入出力信号を介してやりとりできます。  ユーザーは、JTAG コネクタを通してマイコンを再プログラミングし、各種アプリケーション向けにカスタマイズできます。

特長
  •  シングル 12V 車載電源で動作(7V ~ 40V の動作範囲)
  • 最大 60W の3相ブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動(位置センサは不要)
  • MotorWare™ ソフトウェアを使用して簡単に設計開始
  • 重要なモーター制御信号にアクセスしやすいテスト ポイント
  • JTAG コネクタを通してカスタマイズできるプログラマブル マイコン

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU308.PDF (271 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDU307.PDF (1868 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC390.ZIP (1221 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR556.PDF (711 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR557.PDF (108 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC389.ZIP (826 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8301-Q1車載対応、3 相ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム・マイコン

TMS320F28027F-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 搭載、C2000™ 32 ビット・マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E007AC 信号データ インターフェイス向け、デュアル、10pF、±13V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903-Q1車載、AEC-Q100、グレード 0 とグレード 1、高電圧デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040-N-Q1車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3828-Q1車載、ウォッチドッグ・タイマ搭載、電圧モニタ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA2365-Q1車載向け、2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール・ツー・レール・オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00143 Overview 2014年 4月 28日
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020年 7月 13日
ユーザー・ガイド TIDA-00143 Quick Start Guide 2014年 4月 28日
試験報告書 TIDA-00143 Test Results 2014年 4月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ