DAC81401EVM

DAC81401 の評価基板

DAC81401EVM

購入

概要

DAC81401 評価基板 (EVM) は、DAC81401 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。DAC81401EVM は、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) を実現する 1 個のオンボード コントローラを搭載しています。

DAC81401 は、2.5V の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、バッファ付き、電圧出力の DAC であり、出力範囲は、±20V のバイポーラ (両極性) または 0V ~ 40V のユニポーラ (単極性) のどちらかに構成できます。DAC81401 は、設計上、単調性 (単調増加) を規定しており、1 LSB 未満の優れた直線性を達成しています。

また、DAC81401EVM は高電圧に対応できるゲイン段を搭載しており、最大で ±20V または 0V ~ 80V の出力電圧を供給できます。

特長
  • 直線性16 ビット測定時に 1 LSB の INL/DNL (積分非直線性誤差と微分非直線性誤差)
  • 内部基準電圧
  • SPI
  • TUE (総合未調整誤差):FSR (フルスケール レンジ) で ±0.05%
  • 出力電圧範囲:5V、10V、20V、40V、±5V、±10V、±20V。電圧範囲全体で 20%
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC61401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC81401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC81401EVM — DAC81401 evaluation module for single-channel, 16-bit, high-voltage-output DAC

TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER — Example python driver for the DACx14xx family

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DACX14XX-PYTHON-FTDI-DRIVER Example python driver for the DACx14xx family

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 10 11 2023

This example python driver interfaces with the on board FTDI controller of the DACx14xx EVMs and other design

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC81401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81402 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC81404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC61401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC61402 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC DAC61404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81401EVM DAC81401 の評価基板 DAC81404EVM DAC81404 evaluation module

ドキュメント

リリース情報

Version 1.0.0

First release for DACx41xx-FTDI-PYTHON-DRIVER

設計ツール

DAC814XXEVM-GUI — DAC814XXEVM GUI

lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
サポートされている製品とハードウェア
lock ダウンロード

DAC814XXEVM-GUI DAC814XXEVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 10 11 2023
lock DACx140x-EVM-SW-installer.zip  — 337553 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC81401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC61401 高精度の内部リファレンス搭載、シングルチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC DAC81402 高精度の内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC61402 高精度内部リファレンス搭載、デュアルチャネル、12 ビット、±20V の動作範囲、バッファ出力 DAC DAC81404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC DAC61404 高精度の内部リファレンス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81401EVM DAC81401 の評価基板 DAC81404EVM DAC81404 evaluation module

リリース情報

DAC814xxEVM GUI for DACx14xx family of devices

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC81401 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 15日
証明書 DAC81401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 7月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ