TIPD211
試験 / 計測向け、20 ビット、1MSPS、4 チャネル、小型フォーム・ファクタ設計のリファレンス・デザイン
TIPD211
概要
End equipment such as mixed signal SOC testers, memory testers, battery testers, liquid-crystal display (LCD) testers, benchtop equipment, high-density digital cards, high-density power cards, x-Ray, MRI, and so forth require multiple, fast, simultaneous sampling channels with excellent DC and AC performance but at low power and in small board spaces. The proposed solution in this design uses high-performance SAR ADCs (ADS8910B), precision amplifiers (OPA2625), and a precision voltage reference (REF5050).
特長
- 18 bit 1 MSPS 4 Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition system
- 18 bit NMC DNL; +/- 0.5 LSB INL linearity performance for each channel
- 101dB SNR, 124dB THD with 2kHz Sine wave input on each channel
- >110dB Channel to Channel Isolation
- This circuit design is tested and includes Getting Started guide.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMU5A.PDF (68 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | 20-Bit, 1-MSPS, 4-Ch Small-Form Factor Design for Test and Measurements (Rev. B) | 2016年 11月 28日 |